RSCC - Capteur de pesage de type S

Le capteur de pesage RSCC, construit en acier inoxydable, est disponible dans les plages de charges nominales de 50 kg à 5 t. En termes de précision, ce capteur est en classe C3. Cette classe C3 signifie que le capteur répond aux exigences de la classe III : il est donné pour une résolution de 3000 échelons selon la norme OIML R60 pour les balances destinées aux transactions commerciales. En raison de sa conception, le capteur RSCC est approprié au pesage pratique de réservoirs suspendus ou à l’équipement de convoyeurs, de doseuses ou de balances hybrides. Le domaine principal d’application est dans la mesure de niveaux par gravimétrie. L'enveloppe hermétique assure un degré de protection IP68 même pour les petites capacités de 50 kg. Les applications chimiques ou en meuneries sont également possibles en option avec les versions ATEX Zones 1/21 ou 2/22

Caractéristiques

Portées nominales

50 kg / 100 kg / 200 kg / 500 kg / 1 t / 2 t / 5 t

Classe de précision

C3

Approbation

OIML R60

Note

Compatible CEM (selon EN 45501)

Matériau

Acier inoxydable

Degré de protection

IP68 (sous conditions de test plus rigoureuses, 1 m d'eau / 100 h)

 

 

Documentation

Product Literature

Veuillez entrer votre adresse email

Si vous avez déjà un compte sur HBM.com, entrez ici votre adresse email pour obtenir l'accès illimité à la totalité des documentations techniques HBM.
RSCC

Data Sheets

ENDEESFRITPTCNJPKR
Data SheetPlease log inPlease log inPlease log in

Mounting instructions

ENDEESFRITPTCNJPKR
Mounting instructionsPlease log inPlease log inPlease log inPlease log in

Certificates

ENDEESFRITPTCNJPKR
EC-Type Examination CertificatePlease log inPlease log in
OIML Certificate of conformityPlease log in

Demande d'offre!

Merci de l’intérêt que vous portez à HBM. En un seul click, ce formulaire vous permet de demander une cotation.