U2A - Peson
Dans le domaine du pesage de charges lourdes, le peson U2A est un excellent choix pour les réservoirs suspendus, comme dans le pesage sur bandes et le dosage.
L'extraordinaire robustesse du U2A est le destine donc de préférence dans le pesage d'additifs dans l'industrie des matériaux de construction.
Key Features
Portée maximale | 50 kg / 100 kg / 200 kg / |
Classe de précision | 0.1 %, 0.2 %, D1 |
Approbation | OIML, Ex |
Conformité | conforme EMC |
Matériau | Acier fin |
Documentation technique
Veuillez entrer votre adresse email
Si vous avez déjà un compte sur HBM.com, entrez ici votre adresse email pour obtenir l'accès illimité à la totalité des documentations techniques HBM.
| U2A | EN | DE | ES | FR | IT | PT | CN | JP | KR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Data Sheet | |||||||||
| Mounting instructions | |||||||||
| CE-Certificate 193 | |||||||||
| CE-Certificate 212 | |||||||||
| CE-Certificate 258 | |||||||||
| CE-Certificate 261 | |||||||||
| Test certificate | |||||||||
| OIML Certificate of conformity | |||||||||
| Safety Instructions II 3 G & II 3 D | |||||||||
| FR |
Demande d'offre!
Merci de l’intérêt que vous portez à HBM. En un seul click, ce formulaire vous permet de demander une cotation.