Z6 - Capteur de pesage en flexion
Les capteurs de flexion Z6 font partis des premiers composants de pesage pour les balances industrielles.
En plus de leur précision exceptionnelle (classe de précision selon OIML R 60), les capteurs Z6 sont bien adaptés pour résister même aux environnements les plus durs rencontrés en production.
Caractéristiques principales
- Soufflet soudé
- Capteur et pièces de montage entièrement en acier inoxydable
- Homologué en 6000 échelons selon OIML R60
- Avec câble 6 fils
- Approprié pour un montage en parallèle de plusieur capteurs
- Répond aux recommandations CEM/DES selon la norme EN 45501
- En option version pour zone explosive ATEX95
Portée maximale | 5 kg / 10 kg /20 kg / 50 kg / |
Classe de précision | D1, C3, C4, C6 |
Approbation | OIML, NTEP, Ex, GOS |
Conformité | Conforme à la CEM |
Matériau | Acier inoxydable |
Documentation technique
Veuillez entrer votre adresse email
| Z6 | EN | DE | ES | FR | IT | PT | CN | JP | KR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Data Sheet | |||||||||
| Mounting instructions | |||||||||
| EC-Type Examination Certificate | |||||||||
| CE-Certificate 258 | |||||||||
| CE-Certificate 261 | |||||||||
| CE-Certificate 033 | |||||||||
| Test certificate | |||||||||
| OIML Certificate of conformity | |||||||||
| Safety Instructions II 2 G & II 2 D | |||||||||
| Safety Instructions II 3 G & II 3 D | |||||||||
| FR |
Exemple d'application
Les capteurs universels de pesage Z6 de HBM sont utilisés dans la plus grande région vinicole d’Australie
Dans leur usine de composte, la société australienne Accuweigh compte beaucoup sur les techniques de pesage HBM pour travailler sous des conditions difficiles : taux élevé d’humidité des matières traitées et hautes températures.
Demande d'offre!
Merci de l’intérêt que vous portez à HBM. En un seul click, ce formulaire vous permet de demander une cotation.