Capteurs à point d'appui central

Les capteurs à point d'appui central ont été conçus avec des propriétés mécaniques et de mesure excellentes pour être employés dans de très nombreuses applications de pesage. Ces capteurs à point d'appui central de HBM sont simples et apportent rapidité et sûreté.

  • Rapidité d'installation grâce à la compensation du centrement de charge réalisé en usine (selon OIMLR76)
  • Vitesse de pesée extrêmement rapide grâce à fréquence naturelle très élevée
  • Certificats d'essai rendent la plannification rapide et facile
  • Différents matériaux du corps d'épreuve et classe de protection appropriées à vos conditions de fonctionnement
  • Comformité aux directives CEM (EN 45 501)
  • Compatibles aux dimensions de montage.

Single Point Load Cell Overview Brochure

Single Point Load Cell Overview Brochure
Sélectionnez votre produit
Application Maximum capacity Accuracy Class Degree of protection  
  Produit   Description
PW25 Le capteur de pesage facile à nettoyer pour garantir un pesage propre
Le capteur de pesage facile à nettoyer pour garantir un pesage propre
[10kg … 20kg]
Filling machines|Batching processes|Dynamic weighers|Hygienic weighing 0 - 10 kg|10 - 100 kg C3 IP68/IP69K
PW27 Remplissage aseptique avec le capteur hygiénique PW27 certifié EHEDG
Remplissage aseptique avec le capteur hygiénique PW27 certifié EHEDG
[10kg … 20kg]
Filling machines|Batching processes|Dynamic weighers|Hygienic weighing 0 - 10 kg|10 - 100 kg C3 IP68/IP69K
PW29 Single point load cell for high maximum capacities and large weighing platforms
Single point load cell for high maximum capacities and large weighing platforms
[100kg … 1000kg]
Hygienic weighing|Overhead track scales 10 - 100 kg|100 - 500 kg|500 - 1000 kg C3 IP68/IP69K
PW15A Peson en acier inoxydable pour plates-formes
Peson en acier inoxydable pour plates-formes
[7.5kg … 200kg]
Platform scales (several load cells)|Platform scales (1 load cell)|Conveyor scales|Hand-elevating weighers 0 - 10 kg|10 - 100 kg|100 - 500 kg C3 IP67|ATEX (optional)
PW15AH Peson avec un degré de protection le plus élevé qui soit IP69K pour plates-formes
Peson avec un degré de protection le plus élevé qui soit IP69K pour plates-formes
[10kg … 100kg]
Platform scales (1 load cell)|Conveyor scales 0 - 10 kg|10 - 100 kg C3 IP68/IP69K|ATEX (optional)
PW15PH Hermetically encapsulated load cell with a unique connector system
Hermetically encapsulated load cell with a unique connector system
[10kg … 100kg]
Platform scales (1 load cell)|Conveyor scales|Suspended tank weighers 0 - 10 kg|10 - 100 kg C3 IP68/IP69K
PWSE Single point load cell with high maximum capacity for use with large platforms
Single point load cell with high maximum capacity for use with large platforms
[100kg … 750kg]
Platform scales (1 load cell)|Conveyor scales|Suspended tank weighers 10 - 100 kg|100 - 500 kg|500 - 1000 kg C3 IP67
SP4M Capteur de pesage à point d’appui central disponible en qualité C6
Capteur de pesage à point d’appui central disponible en qualité C6
[1kg … 200kg]
Platform scales (several load cells)|Platform scales (1 load cell)|Hand-elevating weighers|Shop-counter scales 0 - 10 kg|10 - 100 kg|100 - 500 kg C3|C6 IP67
PW10A Peson polyvalent, avec de nombreuses options. Taille maximale de  plate-forme: 600 x 500mm.
Peson polyvalent, avec de nombreuses options. Taille maximale de plate-forme: 600 x 500mm.
[50kg … 300kg]
Platform scales (several load cells)|Platform scales (1 load cell)|Conveyor scales| 10 - 100 kg|100 - 500 kg C3 IP67
PW12C Peson polyvalent avec de nombreuses options. Taille maximale de plate-forme: 800 x 800mm
Peson polyvalent avec de nombreuses options. Taille maximale de plate-forme: 800 x 800mm
[50kg … 750kg]
Platform scales (several load cells)|Platform scales (1 load cell)|Conveyor scales|Overhead track scales|Suspended tank weighers 10 - 100 kg|100 - 500 kg|500 - 1000 kg C3 IP67
PW16A Peson polyvalent avec de nombreuses options. Taille maximale de plate-forme: 600 x 600 mm.
Peson polyvalent avec de nombreuses options. Taille maximale de plate-forme: 600 x 600 mm.
[30kg … 660kg]
Platform scales (several load cells)|Overhead track scales| 10 - 100 kg|100 - 500 kg|500 - 1000 kg C3 IP67|ATEX (optional)
PW18 Capteur à point d'appui central pour pesage statique et dynamique. Taille maximale de plate-forme: de 400 x 400mm à 600 x 600mm
Capteur à point d'appui central pour pesage statique et dynamique. Taille maximale de plate-forme: de 400 x 400mm à 600 x 600mm
[5kg … 75kg]
Dynamic weighers|Platform scales (1 load cell) 0 - 10 kg|10 - 100 kg C3 IP67
PW22 Capteur de pesage à point d'appui central innovant pour le pesage dynamique
Capteur de pesage à point d'appui central innovant pour le pesage dynamique
[6kg … 30kg]
Platform scales (several load cells)|Dynamic weighers|Platform scales (1 load cell)|Conveyor scales 0 - 10 kg|10 - 100 kg C3 IP67|ATEX (optional)
PW2C Capteur à point d'appui central pour le pesage statique. Taille maximale de plate-forme: 380 x 380mm
Capteur à point d'appui central pour le pesage statique. Taille maximale de plate-forme: 380 x 380mm
[7.2kg … 72kg]
Platform scales (several load cells)|Platform scales (1 load cell)|Shop-counter scales 0 - 10 kg|10 - 100 kg C3|C6 IP67
PW6C Capteur à point d'appui central pour le pesage statique . Taille maximale de plate-forme: 300 x 300mm.
Capteur à point d'appui central pour le pesage statique . Taille maximale de plate-forme: 300 x 300mm.
[3kg … 40kg]
Platform scales (several load cells)|Platform scales (1 load cell)|Shop-counter scales 0 - 10 kg|10 - 100 kg C3|C6 IP67
PW2D Idéal pour le pesage rapide: Capteur à point d'appui central adapté aux applications dynamiques. Taille maximale de plate-forme 380 x 380 mm
Idéal pour le pesage rapide: Capteur à point d'appui central adapté aux applications dynamiques. Taille maximale de plate-forme 380 x 380 mm
[7.2kg … 72kg]
Platform scales (several load cells)|Dynamic weighers|Platform scales (1 load cell)|Conveyor scales|Shop-counter scales 0 - 10 kg|10 - 100 kg C3 IP67
PW6D Idéal pour le pesage rapide: le capteur de pesage à point d'appui central PW2D adapté aux applications dynamiques. Les dimensions maximum du plateau sont 300x300mm
Idéal pour le pesage rapide: le capteur de pesage à point d'appui central PW2D adapté aux applications dynamiques. Les dimensions maximum du plateau sont 300x300mm
[3kg … 40kg]
Platform scales (several load cells)|Dynamic weighers|Platform scales (1 load cell)|Shop-counter scales 0 - 10 kg|10 - 100 kg C3 IP67
PW4M Capteur à point d'appui central pour de faibles charges. Taille maximale: 200 x 200mm
Capteur à point d'appui central pour de faibles charges. Taille maximale: 200 x 200mm
[0.3kg … 3kg]
Platform scales (1 load cell)| 0 - 10 kg C3 IP65