PW15AH - Le peson plate-forme au degré de protection le plus élevé, à savoir IP69K
Avec le PW15AH, HBM propose un peson plate-forme au degré de protection élevé IP69K utilisable même dans des appareils de nettoyage haute pression.
Description
IP69K signifie concrètement :
- Protection maximale du peson contre la poussière (IP6_), ainsi que…
- Protection maximale du peson contre l’eau, même dans le cadre d’un nettoyage haute pression ou au jet de vapeur (IP_9K).
Le peson est fermé hermétiquement et fournit donc une sécurité élevée.
Lors de l’utilisation de pesons dans des conditions difficiles, la protection du câble est souvent sous-estimée. Cependant, qu'apporte le meilleur degré de protection à un peson, si le câble risque d'être endommagé par des sollicitations mécaniques ou chimiques ?

Le peson PW15AH prévoit donc une protection du câble efficace. Un filetage particulier sur le peson permet le raccordement aisé de systèmes de protection des câbles. Ces systèmes sont disponibles auprès de différents fabricants pour les applications les plus diverses. Le degré de protection IP68/IP69k du peson associé à une protection du câble sûre fait du PW15AH le candidat idéal, même dans des conditions extrêmement difficiles en environnement industriel.
Caractéristiques principales
- Entièrement hermétique (IP68; IP69K)
- très grande fiabilité
- Portées nominales: 10 kg, 20 kg, 50 kg, 100 kg
- Echelon minimum réduit (vmin) pour applications multi-range
- Interchangeable avec beaucoup de produits du marché
- Matériaux: Acier inoxydable
- Câblage 6 fils
- Raccordement intégré pour protection du câble
Option
- Différentes longueurs de câble
Documentation
Veuillez entrer votre adresse email
| PW15AH | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Data Sheets | EN | DE | ES | FR | IT | PT | CN | JP | KR |
| Data Sheet | |||||||||
Safety Instructions | EN | DE | ES | FR | IT | PT | CN | JP | KR |
| Safety Instructions II 2 G & II 2 D | |||||||||
Mounting instructions | EN | DE | ES | FR | IT | PT | CN | JP | KR |
| Mounting instructions | |||||||||
Certificates | EN | DE | ES | FR | IT | PT | CN | JP | KR |
| CE-Certificate 258 | |||||||||
| CE-Certificate 261 | |||||||||
| OIML Certificate of conformity | |||||||||
| Test certificate | |||||||||
Demande d'offre!
Merci de l’intérêt que vous portez à HBM. En un seul click, ce formulaire vous permet de demander une cotation.