Fiabilité et précision: Les pesons HBM classés en C6
HBM propose le peson precix homologé en 6000 pour les transactions commerciales. La précision de ces capteurs est assurée par cette qualification C6 (selon la norme OIML) et vous apporte des avantages supplémentaires par rapport aux pesons en 3000 échelons.
- Économisez en utilisant des pesons plus flexibles: Au lieu d'employer plusieurs balances pour différentes gammes de pesage et avec précision, Il suffira d’utiliser une balance simple avec le capteur precix! Tandis que, par exemple, pour une balance avec une gamme de pesage de 15 kg pour laquelle un échelon de 5g était exigée et, en complément, une balance de 30 kg /en 10g, il sera maintenant suffisant d'utiliser une balance unique de 30 kg avec un échelon de 5 g qui fonctionne même sans changement d'intervalle de vérification.
- Une très grande précision de pesage peut également être réalisée avec les applications qui n'exigent pas de transaction légale. Cela s'applique en particulier pour le process de pesage comportant des variations de température.
Are your load cells as precise as the precix products of HBM?
See our technical article: Des résultats vagues : des pesons en classe de précision C6 à l’essai.