DAQ HBM

Chaque opération de mesure a ses propres exigences. Celles de votre application, qu'elle soit mobile ou en poste fixe, que ce soit sur un banc d’essais ou dans un environnement industriel avec des conditions particulièrement sévères, HBM vous propose l'amplificateur de mesure ou le système d'acquisition de données dont vous avez besoin pour réaliser des mesures correctes et précises. Profitez du label unique «Fabriqué par HBM» signe de précision et de fiabilité, tout en appréciant le côté rapport prix - performances. Pourquoi ne pas nous contacter dès maintenant?

QuantumX : Système d’acquisition de données pour les essais universels en laboratoirere

Compact DAQ system QuantumX
  • Système d'acquisition universel (DAQ) pour de nombreuses tâches de mesures différentes dans les essais de composants et les essais de fonctionnement
  • Raccorder et Mesurer immédiatement à l'identification automatique des capteurs avec le module TEDS
  • Compact. Système DAQ facile à intégrer et à répartir dans les installations pour une acquisition de données en temps réel.

Acquisition Système d'acquisition de données QuantumX de HBM

MGCplus pour les essais de structures, les essais de longévité et les mesures en laboratoire

Data acquisition system MGCplus
  • Nombreux modules enfichables pour une large gamme de mesures variables
  • Approprié pour un usage avec n’importe quel nombre de voies, de très peu à un très grand nombre de voies
  • Des dizaines de milliers d'utilisateurs satisfaits dans le monde entier.

Système d'acquisition de données MGCplus

eDAQ de SoMat pour des mesures mobiles

HBM SoMat eDAQ
  • Système d'acquisition de données et enregistreur de données pour des mesures mobiles
  • Système durci approprié aux conditions environnantes les plus difficiles
  • Egalement idéal pour des traitements de données inattendus.

Système d'acquisition de données eDAQ et eDAQlite de SoMat

Genesis HighSpeed avec des taux d’échantillonnage des plus élevés jusqu’à 100 MS/s

Genesis HighSpeed Data Acquisiton System
  • Idéal pour les essais destructifs des matériaux, les essais structuraux les mesures dans les domaines de la pyrotechnie, de la ballistique et de l'aéronautique ainsi que les simulations, etc.
  • Données absolument fiables avec l'enregistreur de transitoires intégré
  • Logiciel Perception dispose de la technologie Streaming, brevetée et rend disponible de grandes quantités de données en quelques secondes.

Système d'acquisition de données Genesis HighSpeed

espressoDAQ: Système d'acquisition de données USB

USB data acquisition espressoDAQ
  • Plus que compact: pour des mesures faciles par liaison USB
  • Compact et prêt pour être utilisé rapidement
  • Prix de la voie imbatable

espressoDAQ: Modules d'acquisition de données USB

Plus d'informations sur les systèmes DAQ de HBM...:

GEN2i Enregistreur pour la maintenance et le service

GEN2i data recorder
  • Qualité de mesure élevée pour la maintenance sur site et le service clientèle
  • Facile d'utilisation même pour du personnel non formé
  • Interface moderne par écran tactile

Enregistreur de données GEN2i

ISOBE pour les essais de composants sous haute tension

ISOBE High-voltage products
  • Isolation électrique pour une sécurité et fiabilité absolues
  • Comporte maintenant un enregistreur de transitoires intégré
  • Utilisé par des milliers d'utilisateurs dans le monde.

Système d'acquisition de données sous haute tension avec l'ISOBE

DMP40 Amplificateur de haute précision pour l'étalonnage

  • L'amplificateur le plus précis au monde
  • Utilisé par les instituts de métrologie à travers le monde
  • Classe de précision 0.0005.

Amplificateur de très haute précison DMP40

CANHEAD pour l'analyse expérimentale des contraintes

CANHEAD DAQ for experimental stress analysis
  • CANHEAD pour l'analyse expérimentale des contraintes
  • Réduction des coût de vos essais grâce à un câblage et un raccordement plus efficace, jusqu'à 90%
  • Travaille avec un module du MGCplus et maintenant directement sur un PC avec le module CANHEAD direct

Système d'acquisition CANHEAD

Interrogateur pour jauges optiques

  • Pour l'acquisition et le traitement de mesures issues de jauges optiques selon le principe du réseau de Bragg
  • Bénéficiez des nombreux avantages de la mesure de la lumière
  • Technologie innovante, éprouvée et fiable

Interrogateurs optiques HBM

Journée "DAQ" sur HBM On Tour

Profitez de notre expertise sur l’«Acquisition de données» en participant à la journée gratuite HBM On Tour – DAQ organisée

le 12 juin 2013 à Nantes

Applications typiques

  • Essais de durabilité
  • Puissance et sous hautes tensions
  • Analyse expérimentale des contraintes
  • Bancs d'essais de fonctionnalité
  • Etalonnages
  • Essais de résistance à la fatigue
  • Bancs d'essais de puissance
  • Acquisition de données mobiles
  • Production et fabrication
  • Mesures pyrotechniques
  • Essais structuraux
  • Essais destructifs des matériaux