Accélérez vos possibilités d'essai avec Genesis HighSpeed
La famille Genesis HighSpeed garantit des vitesses d’échantillonnage des plus élevées indépendamment du nombre de voies. Grâce à des plates-formes modulaires, l’ensemble peut être configuré de manière à répondre aux besoins de chaque application, quel que soit le nombre de voies : d’une voie à plus d’un millier de voies.
LDS Nicolet est devenu Genesis HighSpeed: Questions et réponses
Cette famille d’instruments est dotée de conditionneurs de signaux pour la plupart des capteurs du marché ainsi que modules d’isolation permettant d’acquérir des signaux haute tension jusqu’au méga volt. Les vitesses d’échantillonnage vont de 20 kéch/s à 100 Méch/s par voie.
Les systèmes sont immédiatement opérationnels et simples d’utilisation. L’interface utilisateur du logiciel Perception fait déjà l’unanimité de part le monde et exploite pleinement les possibilités des réseaux. La technologie brevetée StatStream, développée pour une représentation précise et immédiate des données, permet d’afficher instantanément des giga-octets de données de mesure.
| Produit | Description | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| GEN5i | ![]() |
Le GEN5i est un système d'acquisition rapide et d'enregistrement de transitoires portable pour de nombreuses applications d'essai et de surveillance
|
|||||
| GEN2i | ![]() |
Le GEN2i est un enregistreur graphique portable pour la mesure de transitoires extrêmement facile pour les applications mobiles.
|
|||||
| GEN7t / GEN16t | ![]() |
Les GEN7t / GEN16t sont des systèmes d’acquisition de données de hautes performances pour signaux rapides et nombre de voies élevé.
|
|||||
| GN610 / GN611 | ![]() |
Nouvelles cartes d'acquisition de données isolées de 1 kV pour de nombreuses applications d'essai mécanique et électriques.
|
Les produits HBM Genesis HighSpeed étaient précédemment vendus sous la marque Nicolet. La marque Nicolet est la propriété de la société Thermo Fisher Scientific Inc.