GEN2i - L’enregistreur graphique portable aux caractéristiques uniques et à l’utilisation extrêmement facile.

Le GEN2i est un instrument de mesure de nouvelle génération qui se veut être aussi puissant et facile à utiliser que nos produits nomades de la vie courante (Smartphone, lecteurs MP3). Il vous offre la liberté et la flexibilité d’enregistrer vos mesures partout et surtout comme bon vous semble. Sa polyvalence permet d’accéder à une gamme très large d’applications, surpassant ainsi les capacités légendaires de son prédécesseur – le VISION de Nicolet*.

Le GEN2i est un nouvel enregistreur graphique portable et révolutionnaire, offrant:New! Analysis, Reports and Exports included!

  • des caractéristiques puissantes incomparables
  • une interface utilisateur tactile et très simple d'utilisation
  • jusqu’à 64 voies de mesure, entièrement configurables à souhait
  • à la fois une acquisition continue en accès disque dur temps réel et acquisition de transitoires ultra rapides.

Description GEN2i

Avec le GEN2i vous gagnez le contrôle total de vos données de mesure. Vous pouvez accéder à toutes les fonctions de manipulation des mesures au travers d’une interface intuitive présentée sur un large écran tactile. L’IHM est très simple et très compréhensible : GEN2i vous permet de démarrer un enregistrement immédiatement.

Fonction ZOOM.

Souhaitez-vous scruter une zone très précise de votre enregistrement ? GEN2i vous délivre immédiatement une vue dilatée de vos mesures, par simple délimitation d’une fenêtre d’intérêt, avec votre doigt, sur l’écran.

Fonction Acquisition:

pour démarrer l'acquisition, une simple pression sur la touche START. Pour arrêter, une simple pression sur la touche STOP. Oui...le GEN2i est aussi simple que cela!

Fonction Défilement.

Vous pouvez faire défiler votre enregistrement dans un sens comme dans l'autre. Touchez simplement la trace avec votre doigt et faites la défiler dans la direction de votre choix.

Fonction Relecture:

La revue des multiples enregistrements de données est simple et accessible du bout du doigt: STAR/STOP et Next/Previous. Vous pouvez rejouer vos enregistrements avec plusieurs vitesses de défilement, dans un sens comme dans l'autre.

Flexibilité et performance prêtes à l’emploi

Le GEN2i est immédiatement prêt à l’emploi à peine sorti de son carton d’emballage. Il vous offre une très large palette de fonctions pour vos besoins de mesure. En fonction du mode d’acquisition choisi – Acquisition continue ou Acquisition de transitoires sur déclenchement – les données sont stockées directement sur la mémoire d'acquisition, ou transitent par une mémoire RAM ultra-rapide pour être rapidement enregistrées sans aucune limitation.

Le compartiment hébergeant les modules d’acquisition est blindé électriquement afin d’éliminer toute perturbation CEM provenant des composants PC.

Conditionnement modulaire du signal

Choissez le module d'entrée adaptée à votre application dans les 19 modules disponibles! Le Gen2i peut recevoir un e ou deux platines qui peuvent librement combinées. Sans compter qu'avec les entrées isolées de base, le Gen2i peut également être équipé de conditionneurs isolés de signaux provenants de jauges et d'accéléromètres ou de modules de transotoires ultra rapides permettant jusqu'à 100Méch/s

Consultez le choix de cartes d'acquisition disponibles (PDF)

Du VISION au GEN2i

Le nouvel enregistreur graphique GEN2i remplace l’enregistreur VISION de LDS Nicolet*.

Les bénéfices principaux sont:Data recorder GEN2i

  • Ecran beaucoup plus large offrant plus d’informations et une utilisation encore plus facile
  • Conditionnement capteurs modulaire et intégré
  • Vitesse d'acquisition multiplée par 5 et vitesse d'acquistion de transitoires multiplée par 1000
  • PC ouvert avec OS Windows 7 permettant d’exploiter MS Office®, Perception ou tout autre logiciel
  • Capacité de relecture des fichiers .NRF issus du VISION

Découvrez le comparatif complet ...

Documentations du produit GEN2i

Veuillez entrer votre adresse email

Si vous avez déjà un compte sur HBM.com, entrez ici votre adresse email pour obtenir l'accès illimité à la totalité des documentations techniques HBM.
GEN2i

Data Sheets

ENDEESFRITPTCNJPKR
Data SheetPlease log inPlease log in

Data Sheets for Input Cards

ENDEESFRITPTCNJPKR
Data Sheet - 16/32 Channel Accel Card 250 kS/sPlease log in
Data Sheet - 16/32 Channel Basic Card 20 kS/sPlease log in
Data Sheet - Basic 1M DigitizerPlease log in
Data Sheet - Basic 1M ISO DigitizerPlease log in
Data Sheet - Basic 1M XT ISO DigitizerPlease log in
Data Sheet - Basic 200k DigitizerPlease log in
Data Sheet - Basic 200k XT ISO DigitizerPlease log in
Data Sheet - Binary Marker CTPlease log in
Data Sheet - Binary Marker HV ISOPlease log in
Data Sheet - Bridge 1M ISO DigitizerPlease log in
Data Sheet - Bridge 200K ISO DigitizerPlease log in
Data Sheet - Fast Differential DigitizersPlease log in
Data Sheet - GN610 Isolated 1 kV 2 MS/sPlease log in
Data Sheet - GN611 Isolated 1 kV 200 kS/sPlease log in
Data Sheet - IM2 Module and Upgrade KitPlease log in
Data Sheet - Universal 1M ISO DigitizerPlease log in
Data Sheet - Universal 200K ISO DigitizerPlease log in

Data Sheets for Power Products

ENDEESFRITPTCNJPKR
Data Sheet - HV Impulse AttenuatorPlease log in
Data Sheet - Isolated Digitizer 6600Please log in
Data Sheet - Isolated Digitizer 7600 SubsystemPlease log in

Operating Manuals

ENDEESFRITPTCNJPKR
Operating Manual 6600 Isolated DigitizerPlease log in
Operating Manual 7600 Isolated DigitizerPlease log in
Operating Manual HV Impulse AttenuatorPlease log in
Operating Manual Instrument Panel SoftwarePlease log in
Operating Manual Portable Data RecorderPlease log in
User Manual Master-Slave OperationPlease log in

Brochures

ENDEESFRITPTCNJPKR
Brochure GEN2iPlease log inPlease log inPlease log inPlease log inPlease log inPlease log inPlease log inPlease log inPlease log in
Brochure Product FamilyPlease log inPlease log inPlease log inPlease log inPlease log inPlease log inPlease log in

Certificates

ENDEESFRITPTCNJPKR
Declaration of ConformityPlease log inPlease log inPlease log in

Exemples d'application

Rencontre avec une vague scélérate : Le système de mesure HBM a donné des résultats fiables

Les chercheurs de l'Université Technique de Hambourg-Harburg ont simulé, au cours d’un essai spectaculaire, l'impact d'une vague scélérate frappant de plein fouet une fenêtre d'un navire de croisière. Le système de mesure Genesis...

L’enregistreur graphique GEN2i contribue à améliorer les performances des groupes électrogènes

Avec les systèmes de mesure HBM, Cummins peut maintenant répondre facilement aux exigences ABS et ISO par une meilleure compréhension des critères de performance de ses générateurs.

Les Chinois développent un système de surveillance amélioré de moteurs diesel pour les centrales nucléaires

Les ingénieurs chinois ont développé un système de surveillance de moteur basé sur le système d’ acquisition de données GEN2i de HBM pour répondre aux réglementations sur la sécurité des centrales en ce qui concerne les moteurs...

Téléchargements Software et Firmware

Demande d'offre de prix pour GEN2i

Merci de l’intérêt que vous portez à HBM. En un seul click, ce formulaire vous permet de demander une cotation.