L’enregistreur graphique GEN2i remporte le Trophée Nielsen Norman pour sa remarquable ergonomie.

Le cabinet de Consulting américain, Nielsen Norman Group (NN/g), a attribué un trophée à l’enregistreur graphique GEN2i pour sa remarquable ergonomie logicielle. Pour la première fois, le jury a décerné ce trophée à un appareil de mesure, saluant ainsi la clarté de son menu de navigation et l’accent mis sur les fonctions essentielles.

Les appareils de mesure actuels se doivent d’acquérir des données de plus en plus volumineuses et précises. En conséquence, l’utilisateur de ces appareils doit être en mesure de maîtriser une multitude de fonctions et paramètres. Au final, le contrôle de ces appareils peut devenir si complexe qu’une erreur de configuration peut engendrer une erreur d’interprétation des mesures.

Des fonctions volontairement réduites

L’expert Test & Measurement de HBM a défriché de nouveaux horizons à l’occasion du développement de l’enregistreur graphique GEN2i. « Au cours du développement du GEN2i, nous avons volontairement limité le nombre de fonctions et paramètres accessibles à l’écran » nous explique Cees de Vries, Responsable Ergonomie Logicielle chez HBM.

Cette approche a été saluée par l’institut de consulting américain Nielsen Norman, qui a intégré l’enregistreur graphique GEN2i dans son recueil d’ « Etudes de cas Ergonomie 2012 ». « Les développeurs du GEN2i se sont assurés que toutes les fonctions essentielles soient accessibles à l’écran le leitmotiv étant mis sur l’optimisation de la gestion des zones sur toute la surface de l’écran.

L’ergonomie au service de l’utilisateur

Ce trophée traduit aussi le fait que l’Ergonomie ne se résume par simplement à un “beau design”. L’ergonomie intègre la conceptualisation et le développement d’un instrument en privilégiant le point de vue de l’utilisateur final. De ce fait, l’instrument ergonomique se transforme en facteur économique, étant donné que son interface permet à l’utilisateur d’éviter les erreurs de configuration ou d’interprétation des données. Ce critère prend toute son importance dans une période où les essais et mesures voient leurs coûts de préparation exploser.

Le GEN2i de HBM est un enregistreur graphique, portable et polyvalent. Hébergeant jusqu’à 64 voies des mesures, le GEN2i permet l’acquisition continue et directe vers le Disque Dur; mais il sert également d’enregistreur de transitoires rapides. Cet appareil peut être piloté intégralement à partir de son interface à écran tactile.