Perception data acquisition software

Perception: Logiciel professionnel et puissant pour l'acquisition rapide de données

Souhaitez-vous acquérir vos données de mesure avec une vitesse d'acquisition maximale? Alors placez sans hésitation, votre confiance dans les systèmes d'acquisition de données Genesis HighSpeed et le logiciel associé Perception.

Perception est beaucoup plus qu'un logiciel d'acquisition de données standard, en effet, Perception a été conçu pour pour effectuer un traitement rapide et fiable d'un nombre très élevé de données. Il est ainsi parfaitement approprié pour une acquisition très rapide des données. Dans cette optique, grâce à sa technologie Sbrevetée StatStream, Perception permet de visualiser jusqu'à 10 Go de données en 10 secondes. Pour vos mesures, cela signifie: aucun délai d'attente et les données délivrées en 'live" vous donnent un état permanent de votre acquisition de mesure. vous pouvez également accéder à des données sauvegardées même pendant le déroulement des mesures et zoomer à l'intérieur de ces données. L'enregistrement continue en arrirèe plan.

Qu'y a-t-il de nouveau? Découvrez les dernières innovations de Perception

Perception permet d'exécuter toutes les tâches liées à une séquence de mesures comme:

  • Le paramétrage des capteurs et le contrôle des instruments de mesures
  • L'affichage en temps réel des points de mesures
  • L'archivage et relecture des fichiers d’acquisition
  • L'analyse des données et édition de rapports d’essai

Les capacités uniques de Perception permettent la configuration rapide d’un essai et la familiarisation des utilisateurs en un temps très court et, par la même, le début immédiat de la campagne d’essais.

Bonnes raisons d'utiliser Perception

Allumer et commencer à mesurer: L'utilisation de Perception n'exige pas de programmation. Perception est immédiatement opérationnel dès que le matériel est en liaison.

L'interface utilisateur est intuitive et facile à utiliser. De plus, Perception identifie automatiquement quel matériel est relié et propose alors uniquement les fonctions et options nécessaires et disponibles par rapport à la configuration connectée.

  • Adaptation parfaite de Perception pour correspondre à votre application en choississant les commandes que vous voulez montrer.
  • Sans erreur: Perception montre les réglages qui sont possibles au travers de listes, les options impossibles sont automatiquement corrigées.
  • Fiabilité: Chaque incident dans un laboratoire d'essais coûte du temps et de l'argent. C'est pourquoi, chacune des versions Perception subit un test complet de qualité de manière à obtenir une très grande stabilité et et très bonne fiablité.

Par ailleurs: La mise à jour à de nouvelles versions est très facile. Vous devez juste installer les dernières mises à jours du logiciel dans votre PC, les firmwares correspondant aux modules de votre matériel Genesis HighSpeed seront automatiquement installés. Après cette mise à jour lorsque vous mettrez en route le matériel sera réactualisé.

Demandez une offre de prix maintenant ...

Documentation technique

Perception

Caractéristiques techniques

ENDEESFRITPTCNJPKRRU
Data Sheet - eDrive option Data Sheet - eDrive option - b4290
Caractéristiques techniques - Analysis Caractéristiques techniques - Analysis - b2647
Caractéristiques techniques - Advanced exports Caractéristiques techniques - Advanced exports - b2646
Caractéristiques techniques - Basic FFT Caractéristiques techniques - Basic FFT - b2644
Caractéristiques techniques - Video playback Caractéristiques techniques - Video playback - b2650
Caractéristiques techniques - STL Caractéristiques techniques - STL - b2643
Caractéristiques techniques - HPHV automated analysis Caractéristiques techniques - HPHV automated analysis - b2645
Caractéristiques techniques - CSI Caractéristiques techniques - CSI - b2754
Caractéristiques techniques - CSI training Caractéristiques techniques - CSI training - b2753
Caractéristiques techniques - Remote controle Caractéristiques techniques - Remote controle - i2755
Caractéristiques techniques - HV-IA impulse analysis Caractéristiques techniques - HV-IA impulse analysis - i2991

Manuel d’emploi

ENDEESFRITPTCNJPKRRU
User Manual - Perception CSI Extension - Harmonic Analysis Sheet User Manual - Perception CSI Extension - Harmonic Analysis Sheet - a4192
User Manual - Time markers table User Manual - Time markers table - a3335
User Manual - Perception Word Organizer User Manual - Perception Word Organizer - i3203
User Manual - Sensor Database Option User Manual - Sensor Database Option - i3581
User Manual - HV Impulse Analysis Option User Manual - HV Impulse Analysis Option - i2975
Manuel d'utilisation - Logiciel d'Acquisition de Données Perception Manuel d'utilisation - Logiciel d'Acquisition de Données Perception - i2689Manuel d'utilisation - Logiciel d'Acquisition de Données Perception - i3025Manuel d'utilisation - Logiciel d'Acquisition de Données Perception - i3023Manuel d'utilisation - Logiciel d'Acquisition de Données Perception - i3678Manuel d'utilisation - Logiciel d'Acquisition de Données Perception - i3024Manuel d'utilisation - Logiciel d'Acquisition de Données Perception - i3026Manuel d'utilisation - Logiciel d'Acquisition de Données Perception - i3677Manuel d'utilisation - Logiciel d'Acquisition de Données Perception - i3676
Manuel d'utilisation - Option d'analyse Manuel d'utilisation - Option d'analyse - i2690Manuel d'utilisation - Option d'analyse - i3034Manuel d'utilisation - Option d'analyse - i3035
Manuel d'utilisation - Option Affichage Spectral Manuel d'utilisation - Option Affichage Spectral - i2691Manuel d'utilisation - Option Affichage Spectral - i3050Manuel d'utilisation - Option Affichage Spectral - i3051
Manuel d'utilisation - Option Rapport Manuel d'utilisation - Option Rapport - i2692Manuel d'utilisation - Option Rapport - i3046Manuel d'utilisation - Option Rapport - i3047
Manuel d'utilisation - Option d'information Manuel d'utilisation - Option d'information - i2693Manuel d'utilisation - Option d'information - i3042Manuel d'utilisation - Option d'information - i3043
Manuel d'utilisation - Option Playback Vidéo Manuel d'utilisation - Option Playback Vidéo - i2694Manuel d'utilisation - Option Playback Vidéo - i3058Manuel d'utilisation - Option Playback Vidéo - i3059
Manuel d'utilisation - HPHV Option d'Analyse Automatisée Manuel d'utilisation - HPHV Option d'Analyse Automatisée - i2695
Manuel d'utilisation - STL Option Analyse Manuel d'utilisation - STL Option Analyse - i2696Manuel d'utilisation - STL Option Analyse - i3054Manuel d'utilisation - STL Option Analyse - i3056Manuel d'utilisation - STL Option Analyse - i3055
Manuel d'utilisation - PNRF Reader SDK Manuel d'utilisation - PNRF Reader SDK - i2697
Manuel d'utilisation - BE256/Option de Controle MultiPro Manuel d'utilisation - BE256/Option de Controle MultiPro - i2701
Manuel d'utilisation - Option Sequencer Control Option Manuel d'utilisation - Option Sequencer Control Option - i2702
Manuel d'utilisation - CSI Programmation de Perception et séries GEN Manuel d'utilisation - CSI Programmation de Perception et séries GEN - i2698
Manuel d'utilisation - Référence Programmeurs - Perception RPC interface Manuel d'utilisation - Référence Programmeurs - Perception RPC interface - i2699

Fichiers d'aide CSI

ENDEESFRITPTCNJPKRRU
Affichage Affichage - Display
Interfaces Perception Interfaces Perception - Perception Interfaces
Interfaces COM Perception Interfaces COM Perception - COMPerception Interfaces

Exempels d'extension CSI

ENDEESFRITPTCNJPKRRU
Analyse de pression de cylindre Analyse de pression de cylindre - i2862
Analyse à neutrons Analyse à neutrons - Neutron Analysis
Mesure de Polarisation Mesure de Polarisation - Polarisation Measurements
Séquencement de Crash Test semi-automatisé Séquencement de Crash Test semi-automatisé - i2861
Table de calucul statistique Table de calucul statistique - i2863

Third Parties Remote Control

ENDEESFRITPTCNJPKRRU
Using LabVIEW to control Perception Using LabVIEW to control Perception - i3290
Using DIAdem to control Perception Using DIAdem to control Perception - b4330

Brochures

ENDEESFRITPTCNJPKRRU
Brochure Famille de produits Brochure Famille de produits - s2722Brochure Famille de produits - s2782

Candid data sheets: We keep our promises.

Precision in series: This also applies to the accuracy of the values specified in our data sheets. Ideal conditions can often be theoretically attained based on the values given, but our data sheets focus on realistic standard assumptions - such as those likely to be encountered in your application. Therefore, please consider this when comparing our data sheets with those of other manufacturers.

Demande d'offre sur Perception

Demandez une offre individuelle pour Perception

Merci de l’intérêt que vous portez à HBM. En un seul click, ce formulaire vous permet de demander une cotation.


Choose the Right Solution for Your Needs

Perception is available in these editions: 

  • Viewer Advanced
  • Standard
  • Advanced
  • Professional
  • Enterprise 64 bit

The Genesis Highspeed Brochure

Perception screenshot gallery

Supported data formats (products)

  • PNRF (GEN2i, GEN5i, GEN7t)
  • BIN (catman)
  • NRF (Odyssey, Vision, Sigma)
  • LRF (Dimension)
  • TEAM256 (BE256)
  • WFT (Multipro)
  Viewer Advanced Standard Advanced Professional Enterprise 64 bit
Maximum Mainframes 1 1 8 >40
Not limited to (32 bit)
2 GByte PC memory

Included Options:

Single GEN DAQ Hardware Control
Basic Review, Cursor, Report, Export
Analysis
Advanced Report
Advanced Export
Video Playback
Multi Monitor / Workbooks
Information
Multiple GEN DAQ Hardware Control
Basic FFT
Sensor Database