Perception data acquisition software

Perception: Logiciel professionnel et puissant pour l'acquisition rapide de données

Souhaitez-vous acquérir vos données de mesure avec une vitesse d'acquisition maximale? Alors placez sans hésitation, votre confiance dans les systèmes d'acquisition de données Genesis HighSpeed et le logiciel associé Perception.

Perception est beaucoup plus qu'un logiciel d'acquisition de données standard, en effet, Perception a été conçu pour pour effectuer un traitement rapide et fiable d'un nombre très élevé de données. Il est ainsi parfaitement approprié pour une acquisition très rapide des données. Dans cette optique, grâce à sa technologie Sbrevetée StatStream, Perception permet de visualiser jusqu'à 10 Go de données en 10 secondes. Pour vos mesures, cela signifie: aucun délai d'attente et les données délivrées en 'live" vous donnent un état permanent de votre acquisition de mesure. vous pouvez également accéder à des données sauvegardées même pendant le déroulement des mesures et zoomer à l'intérieur de ces données. L'enregistrement continue en arrirèe plan.

Qu'y a-t-il de nouveau? Découvrez les dernières innovations de Perception

Perception permet d'exécuter toutes les tâches liées à une séquence de mesures comme:

  • Le paramétrage des capteurs et le contrôle des instruments de mesures
  • L'affichage en temps réel des points de mesures
  • L'archivage et relecture des fichiers d’acquisition
  • L'analyse des données et édition de rapports d’essai

Les capacités uniques de Perception permettent la configuration rapide d’un essai et la familiarisation des utilisateurs en un temps très court et, par la même, le début immédiat de la campagne d’essais.

Description du produit

Complet

Perception réalise les tâches suivantes:

  • Contrôle du « hardware » constituant le châssis d’acquisition
  • Visualisation des points de mesures
  • Navigation par tableur dans les paramètres de voies et d’acquisition
  • Navigation par arborescence dans les archives de fichiers d’acquisition
  • Mesures par curseurs divers
  • Analyses interactives ou automatisée
  • Rapport de mesures
  • Exportation de données
  • Automatisation de transfert de fichiers d’acquisition

Mesurez au lieu de programmer, dès la sortie du carton d’emballage

Contrairement à de nombreux logiciels pour systèmes d’acquisition de données, Perception met en avant le concept du « connectez et commencez à mesurer ». Aucune programmation préalable nécessaire pour démarrer une acquisition avec le hardware associé. Ce concept permet également un gain de temps très important pour adapter le moyen à des applications d’essais en évolution permanente.

Puissant et flexible

  • Perception est compatible avec une large gamme de solutions de mesures (Genesis HighSpeed), depuis quelques voies simples jusqu’au système multi-châssis de 1080 voies synchrones
  • Grâce à la technologie Statstream brevetée, 10Go de données peuvent être visualisés graphiquement en moins de 10 secondes. Des points de mesures déjà enregistrées peuvent ainsi être examinés dans le détail pendant que l’acquisition continue en tache de fond.
  • Des pages personnalisées, créées à partir de l’outil Customer Software Interface (CSI), peuvent être parfaitement intégrées dans l’interface opérateur de Perception. Des tâches spécifiques ou des traitements automatisés peuvent également être intégrés dans la gestion des données par Perception.

Perception vous permet de vous concentrer sur l’essentiel

Perception a été développé avec l’objectif de faire simple et de proposer une interface parfaitement adaptée aux tâches et à l’utilisateur. Contrairement aux solutions concurrentes, Perception est très simple à prendre en main et à maîtriser. Perception rend les opérations rapides au travers d’une interface intuitive et simplifiée.

Perception vous offre le “Plug & Play”

Perception reconnaît automatiquement quel châssis est connecté, quels sont les types de cartes ou modules d’entrée installés et adapte automatiquement l’interface en fonction des cartes et voies de mesures identifiées.

Efficace et clair…

Adaptez l’interface Perception aux conditions de votre essai. En configuration « User Mode », n’encombrez pas la fenêtre d’interface avec des paramètres de contrôle qui ne seront pas utilisés dans le mode d’acquisition retenu. Vous pouvez également masquer les fonctions que vous n’utilisez pas. Par exemple, le menu Trigger n’est pas affiché lorsque le mode external ou manual trigger est actif. Pour les utilisateurs avancés, le mode Advanced permet, à l’inverse, d’accéder à toutes les possibilités de paramétrage, à tout moment, même en cours d’acquisition.

Personnalisation pour une vision globale optimale de votre essai

La fenêtre d’interface utilisateur peut être ajustée suivant des critères personnels. Vous décidez quels paramètres suivre, comment visualiser vos siganux,… Vos choix déterminent l’allure de votre fenêtre d’interface utilisateur.

Tâches multiples - une seule interface graphique

Perception vous accompagne dans toutes les tâches liées à votre séquence de mesures, depuis le paramétrage des voies capteurs jusqu’à l’affichage graphique et l’analyse des signaux. Vous évoluez en permanence dans une interface maîtrisée et familière.

Pas d’erreur possible

Perception présente les options valides sous forme de listes déroulantes. Si une saisie incorrecte est faite, Perception la corrige automatiquement en optant pour la valeur valide la plus proche.

A vos marques, prêt, déballez et enregistrez !

  • Configuration rapide par reconnaissance automatique du hardware connecté (Plug & Play).
  • Configuration rapide de capteurs complexes via un assistant dédié tel que le « bridge wizard ». Cet assistant interactif vous guide pas à pas dans la sélection des paramètres de réglage de votre pont de jauges ou de votre capteur piezorésistif. Une fois les différentes étapes validées, votre voie pont de jauges est prête pour l’acquisition.
  • Un grand nombre de voies peut être configure simultanément grâce à la présentation sous forme de tableur.
  • Incrémentation automatique des indices pour les noms de voies ayant une base de caractères en commun. Sélectionnez les voies concernées, saisissez les caractères de base dans la première cellule et les cellules suivantes seront complétées automatiquement avec les caractères de base et l’indice incrémenté.

Informations complémentaires au travers d’enregistrements vidéo synchronises.

Si la séquence d’essai a été enregistrée sur fichier vidéo, Perception permet de visualiser la séquence vidéo de façon synchrone avec le défilement de l’enregistrement de données correspondant. Vous complétez ainsi votre analyse des signaux par une perception visuelle des phénomènes en cours d’essai.

Paré pour le futur

Perception est utilisé à travers le monde par un grand nombre de clients et pour une grande variété d’applications. Cette base importante d’utilisateurs est un gage de pérennité et de stabilité pour la solution Perception. Le concept modulaire de Perception lui permet également d’intégrer rapidement et facilement les sauts technologiques imposés par l’évolution des technologies de Mesures.

Extrêmement fiable

La stabilité est également un atout majeur de Perception. Les utilisateurs de Perception attendent de ce logiciel et du hardware qui lui est connecté une disponibilité sans faille 24H/24H, 365 jours par an, sans erreurs et sans pannes.

Chaque “crash” logiciel étant synonyme de pertes de données de mesures critiques sur des essais à enjeux technique et financier très important, nous attachons une très grande importance aux tests de validation logiciels et au contrôle qualité permanent de nos mises à jours. Les essais de validation, qu’ils soient manuels ou automatisés occupent une part primordiale dans le développement du logiciel Perception. Ces essais sont lancés systématiquement avant toute mise à disposition de nouvelle version afin que nos clients soient sûrs de recevoir une mise à jour fiabilisée et opérationnelle de suite.

Retour sur investissement optimisé grâce au faible Coût Global de Possession (CGP)

  • Prise en main rapide
  • Evolution par module – payez uniquement ce dont vous avez besoin
  • Configuration sans erreurs possibles
  • Temps d’exploitation optimisé
  • Paré pour le futur

Modulaire, évolutif

Perception est modulaire par conception. Démarrez avec la suite logicielle de base et faites la évoluer en fonction de l’évolution de vos besoins. Vous aurez à disposition une large panoplie de modules optionnels, vous donnant accès à de nouvelles fonctions logicielles ou de nouveaux hardwares. Cette conception vous permet d’optimiser vos coûts.

Bonnes raisons d'utiliser Perception

Allumer et commencer à mesurer: L'utilisation de Perception n'exige pas de programmation. Perception est immédiatement opérationnel dès que le matériel est en liaison.

L'interface utilisateur est intuitive et facile à utiliser. De plus, Perception identifie automatiquement quel matériel est relié et propose alors uniquement les fonctions et options nécessaires et disponibles par rapport à la configuration connectée.

  • Adaptation parfaite de Perception pour correspondre à votre application en choississant les commandes que vous voulez montrer.
  • Sans erreur: Perception montre les réglages qui sont possibles au travers de listes, les options impossibles sont automatiquement corrigées.
  • Fiabilité: Chaque incident dans un laboratoire d'essais coûte du temps et de l'argent. C'est pourquoi, chacune des versions Perception subit un test complet de qualité de manière à obtenir une très grande stabilité et et très bonne fiablité.

Par ailleurs: La mise à jour à de nouvelles versions est très facile. Vous devez juste installer les dernières mises à jours du logiciel dans votre PC, les firmwares correspondant aux modules de votre matériel Genesis HighSpeed seront automatiquement installés. Après cette mise à jour lorsque vous mettrez en route le matériel sera réactualisé.

Demandez une offre de prix maintenant ...

Perception compatible avec les hardwares suivants:

Ainsi qu’une liste de hardwares antérieurs:

  • GEN2i
  • GEN5i
  • Liberty
  • Vision
  • Oyssey
  • Multipro
  • BE256
  • DAstar
  • Sigma (streaming data)

Perception supporte une large gamme d'appareils, allant du système simple avec quelques voies jusqu'au système de 1080 voies synchrones;

Articles techniques

Mesures de puissance sur un convertisseur de fréquence avec notre logiciel Perception

Des mesures de puissance précises et très dynamiques sont requises pour la caractérisation et l’évaluation des transmissions électriques. Cet article décrit le fonctionnement d'un convertisseur de fréquence et le calcul des...

Calculs de puissance électrique avec le logiciel Perception

Cet article a pour thème l'utilisation des formules mathématiques du logiciel d'analyse Perception en ce qui concerne les mesures de puissance électrique avec le système d'acquisition de données GEN2i de HBM.

Demande d'offre sur Perception

Demandez une offre individuelle pour Perception

Merci de l’intérêt que vous portez à HBM. En un seul click, ce formulaire vous permet de demander une cotation.