- Capteurs & Eléments sensibles
- Électroniques de mesure et logiciels
- Systèmes universels d'acquisition de données
- Acquisition de données très rapides
- Amplificateurs de précision et instruments d'étalonnage
- Systèmes d'acquisition de données durçis
- Amplificateurs industriels
- Scrutateurs opto-électriques
- Logiciel de mesure
- Logiciel d'analyse de données
- Logiciels d'analyse (nCode)
- Jauges de contraintes & accessoires
- Composants de pesage
- Achat en ligne
- Calibration & Services
Le logiciel n°1 pour l’Acquisition rapide de données
Perception forme une suite logicielle modulaire dédiée à l’acquisition de données rapides et permet la réalisation de toutes les tâches d’une séquence de mesures, à savoir :
- paramétrage des conditionneurs de mesures et contrôle des instruments de mesures
- Affichage temps réel des points de mesures
- Archivage et relecture des fichiers d’acquisition
- Analyse des données et édition de rapports d’essais
Les capacités uniques de Perception permettent la configuration d’un essai et la familiarisation des utilisateurs en un temps très court et, par la même, le début quasi immédiat de la campagne d’essais.
HBM lance la nouvelle version de son logiciel d’acquisition de données Perception
Complet
Perception réalise les tâches suivantes:
- Contrôle du « hardware » constituant le châssis d’acquisition
- Visualisation des points de mesures
- Navigation par tableur dans les paramètres de voies et d’acquisition
- Navigation par arborescence dans les archives de fichiers d’acquisition
- Mesures par curseurs divers
- Analyses interactives ou automatisée
- Rapport de mesures
- Exportation de données
- Automatisation de transfert de fichiers d’acquisition
Mesurez au lieu de programmer, dès la sortie du carton d’emballage
Contrairement à de nombreux logiciels pour systèmes d’acquisition de données, Perception met en avant le concept du « connectez et commencez à mesurer ». Aucune programmation préalable nécessaire pour démarrer une acquisition avec le hardware associé. Ce concept permet également un gain de temps très important pour adapter le moyen à des applications d’essais en évolution permanente.
Puissant et flexible
- Perception est compatible avec une large gamme de solutions de mesures (Genesis HighSpeed), depuis quelques voies simples jusqu’au système multi-châssis de 1080 voies synchrones
- Grâce à la technologie Statstream brevetée, 10Go de données peuvent être visualisés graphiquement en moins de 10 secondes. Des points de mesures déjà enregistrées peuvent ainsi être examinés dans le détail pendant que l’acquisition continue en tache de fond.
- Des pages personnalisées, créées à partir de l’outil Customer Software Interface (CSI), peuvent être parfaitement intégrées dans l’interface opérateur de Perception. Des tâches spécifiques ou des traitements automatisés peuvent également être intégrés dans la gestion des données par Perception.
Perception vous permet de vous concentrer sur l’essentiel
Perception a été développé avec l’objectif de faire simple et de proposer une interface parfaitement adaptée aux tâches et à l’utilisateur. Contrairement aux solutions concurrentes, Perception est très simple à prendre en main et à maîtriser. Perception rend les opérations rapides au travers d’une interface intuitive et simplifiée.
Perception vous offre le “Plug & Play”
Perception reconnaît automatiquement quel châssis est connecté, quels sont les types de cartes ou modules d’entrée installés et adapte automatiquement l’interface en fonction des cartes et voies de mesures identifiées.
Efficace et clair…
Adaptez l’interface Perception aux conditions de votre essai. En configuration « User Mode », n’encombrez pas la fenêtre d’interface avec des paramètres de contrôle qui ne seront pas utilisés dans le mode d’acquisition retenu. Vous pouvez également masquer les fonctions que vous n’utilisez pas. Par exemple, le menu Trigger n’est pas affiché lorsque le mode external ou manual trigger est actif. Pour les utilisateurs avancés, le mode Advanced permet, à l’inverse, d’accéder à toutes les possibilités de paramétrage, à tout moment, même en cours d’acquisition.
Personnalisation pour une vision globale optimale de votre essai
La fenêtre d’interface utilisateur peut être ajustée suivant des critères personnels. Vous décidez quels paramètres suivre, comment visualiser vos siganux,… Vos choix déterminent l’allure de votre fenêtre d’interface utilisateur.
Tâches multiples - une seule interface graphique
Perception vous accompagne dans toutes les tâches liées à votre séquence de mesures, depuis le paramétrage des voies capteurs jusqu’à l’affichage graphique et l’analyse des signaux. Vous évoluez en permanence dans une interface maîtrisée et familière.
Pas d’erreurs possibles
Perception présente les options valides sous forme de listes déroulantes. Si une saisie incorrecte est faite, Perception la corrige automatiquement en optant pour la valeur valide la plus proche.
A vos marques, prêt, déballez et enregistrez !
- Configuration rapide par reconnaissance automatique du hardware connecté (Plug & Play).
- Configuration rapide de capteurs complexes via un assistant dédié tel que le « bridge wizard ». Cet assistant interactif vous guide pas à pas dans la sélection des paramètres de réglage de votre pont de jauges ou de votre capteur piezorésistif. Une fois les différentes étapes validées, votre voie pont de jauges est prête pour l’acquisition.
- Un grand nombre de voies peut être configure simultanément grâce à la présentation sous forme de tableur.
- Incrémentation automatique des indices pour les noms de voies ayant une base de caractères en commun. Sélectionnez les voies concernées, saisissez les caractères de base dans la première cellule et les cellules suivantes seront complétées automatiquement avec les caractères de base et l’indice incrémenté.
Informations complémentaires au travers d’enregistrements vidéo synchronises.
Si la séquence d’essai a été enregistrée sur fichier vidéo, Perception permet de visualiser la séquence vidéo de façon synchrone avec le défilement de l’enregistrement de données correspondant. Vous complétez ainsi votre analyse des signaux par une perception visuelle des phénomènes en cours d’essai.
Paré pour le futur
Perception est utilisé à travers le monde par un grand nombre de clients et pour une grande variété d’applications. Cette base importante d’utilisateurs est un gage de pérennité et de stabilité pour la solution Perception. Le concept modulaire de Perception lui permet également d’intégrer rapidement et facilement les sauts technologiques imposés par l’évolution des technologies de Mesures.
Extrêmement fiable
La stabilité est également un atout majeur de Perception. Les utilisateurs de Perception attendent de ce logiciel et du hardware qui lui est connecté une disponibilité sans faille 24H/24H, 365 jours par an, sans erreurs et sans pannes.
Chaque “crash” logiciel étant synonyme de pertes de données de mesures critiques sur des essais à enjeux technique et financier très important, nous attachons une très grande importance aux tests de validation logiciels et au contrôle qualité permanent de nos mises à jours. Les essais de validation, qu’ils soient manuels ou automatisés occupent une part primordiale dans le développement du logiciel Perception. Ces essais sont lancés systématiquement avant toute mise à disposition de nouvelle version afin que nos clients soient sûrs de recevoir une mise à jour fiabilisée et opérationnelle de suite.
Retour sur investissement optimisé grâce au faible Coût Global de Possession (CGP)
- Prise en main rapide
- Evolution par module – payez uniquement ce dont vous avez besoin
- Configuration sans erreurs possibles
- Temps d’exploitation optimisé
- Paré pour le futur
Modulaire, évolutif
Perception est modulaire par conception. Démarrez avec la suite logicielle de base et faites la évoluer en fonction de l’évolution de vos besoins. Vous aurez à disposition une large panoplie de modules optionnels, vous donnant accès à de nouvelles fonctions logicielles ou de nouveaux hardwares. Cette conception vous permet d’optimiser vos coûts.
HBM lance la nouvelle version de son logiciel d’acquisition de données Perception
La nouvelle version de Perception ajoute des capacités FFT en temps réel à la gamme de produits Genesis HighSpeed de HBM, ce qui permet aux utilisateurs de visualiser des signaux non seulement de temps, mais aussi simultanément de fréquence. Etant basé sur PC, il est utilisable avec un système quelconque d’acquisition de données commandé par Perception, tel que les mainframes en rack portables GEN5i, GEN7t ou GEN16t, et LIBERTY.
FFT est un utilitaire utile, notamment pour les clients venant de débuter dans l'analyse de fréquence, en raison de sa convivialité et de sa grande souplesse. Un seul clic suffit à activer FFT pour le transfert de signaux de temps vers le domaine fréquence. L’option de base FFT permet la sélection de longueurs de fenêtres allant jusqu’à 1 million d’échantillons, 4 filtres de pondération différents et des fonctions d’analyse telles que spectre FFT, spectre auto-puissance ou densité spectrale de puissance. Pour les paramètres critiques, le logiciel intègre un aide accessible en lecture permettant aux utilisateurs de faire le bon choix en vue de l’obtention des meilleurs résultats qui soient.
Les produits HBM Genesis HighSpeed étaient précédemment vendus sous la marque Nicolet. La marque Nicolet est la propriété de la société Thermo Fisher Scientific Inc.
Demandez un offre individuel de Perception.
Galerie de copies d’écrans Perception
Perception est compatibles avec les hardwares suivants:
- GEN DAQ products GEN5i, GEN7t/16t
- Liberty
- Dimension4i
Ainsi qu’une liste de hardwares antérieurs:
- Vision
- Oyssey
- Multipro
- BE256
- DAstar
- Sigma (streaming data)