Amplificateurs de précision et instruments d'étalonnage

Quand la plus grande précision des résultats d'essais compte, les amplificateurs de mesure et les électroniques de HBM représentent le premier choix dans le monde entier.

Non seulement les utilisateurs de l'industrie, de la recherche et des universités sont convaincus de la qualité et de la très haute précision des systèmes d'acquisition numériques HBM, mais beaucoup de Bureaux Nationaux de la Métrologie ont eux aussi utilisé, par exemple, le compensateur numérique DMP40 comme instrument de référence et ont pu apprécier sa fiabilité.

NO_FILTER
 
  Produit   Description
DMP40 Appareil de mesure numérique de très haute précision destiné aux étalonnages des capteurs à jauges de force ou de pression
Appareil de mesure numérique de très haute précision destiné aux étalonnages des capteurs à jauges de force ou de pression
K148 Calibrateur pour les amplificateurs à pont complet de jauges. Précision élevée garantissant une sureté et facilité d'utilisation.
Calibrateur pour les amplificateurs à pont complet de jauges. Précision élevée garantissant une sureté et facilité d'utilisation.
K800 Appareil destiné à l'étalonnage des amplificateurs de mesure Spider de HBM équipé de 8 voies pour jauges en quart de pont
Appareil destiné à l'étalonnage des amplificateurs de mesure Spider de HBM équipé de 8 voies pour jauges en quart de pont
K3607 Appareil destiné à l'étalonnage des amplificateurs de mesure HBM en fréquence porteuse ou en courant continu en 30 points de calibration
Appareil destiné à l'étalonnage des amplificateurs de mesure HBM en fréquence porteuse ou en courant continu en 30 points de calibration
BN100A Appareil d'étalonnage de référence pour étalonner les amplificateurs de mesure de grande précision (à fréquence porteuse 225Hz)
Appareil d'étalonnage de référence pour étalonner les amplificateurs de mesure de grande précision (à fréquence porteuse 225Hz)