BN100A - Appareil d'étalonnage de référence
L'unité de calibrage BN100A est un calibrateur extrêmement précis pour le calibrage des chaînes et instrument de mesure qui fonctionnent avec une
fréquence porteuse de 225Hz.
Déscription
En premier lieu le BN100A est prévu pour le calibrage des instruments numériques de précision DMP40 et DMP40S2. L'unité de calibrage en pont complet BN100A est directement raccordée au système de mesure à calibrer en lieu et place du capteur (pont complet) et simule à l'aide des crans commutables les signaux de sortie de capteur dans une plage de ±100mV/V.
La précision unique de la simulation des signaux de capteur est effectuée par un circuit compensateur qui permet de réduire considérablement la faible erreur générée par les commutateurs de pas de calibrage. La pleine exactitude du BN100A entre en vigueur seulement quand elle est reliée en liaison six fils. L'erreur de calibrage sera alors au maximum 0,0005% sur un signal de 2mV/V.
Documentation technique
Veuillez entrer votre adresse email
| BN100A | EN | DE | ES | FR | IT | PT | CN | JP | KR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Data Sheet | |||||||||
| Operating Manual | |||||||||
| CE-Certificate 196 | |||||||||
Demande d'offre
Merci de l’intérêt que vous portez à HBM. En un seul click, ce formulaire vous permet de demander une cotation.
Caractéristiques principales
- Simulation de haute précision de signaux de capteurs à jauges en pont complet de 350 Ohm
- Signaux de calibration au pas de 0.1mV/V dans la plage de -100mV/V à +100mV/V
- Précision 0.0005
- Alimentation capteur en fréquence porteuse 225Hz