DMP40 - Digital precision measuring amplifier

DMP40 - Appareil de mesure de précision numérique

Le DMP40 est tout particulièrement approprié aux mesures comparatives de très haute précision des grandeurs mécaniques telles que la force, la masse, le couple et la pression.

Les mesures effectuées par les organismes de métrologiques nationaux comme le PTB (Institut allemand de métrologie) et le Cofrac (Instance nationale d’accréditation en France) sont l'exemple type d'utilisation du DMP40. Dans ce domaine d'application, l’appareil précédent (DMP39) a longtemps été utilisé comme instrument de référence dans le monde entier.

Description

Les avantages techniques, comme la précision, la résolution, la stabilité à long terme et la possibilité de raccorder 2 x 8 capteurs sont essentiels dans les différents services de développement, de production et très importants pour garantir la qualité des capteurs fonctionnant sur le principe des jauges de contraintes.

Le rapport prix/performance avantageux élargit les applications possibles dans la fabrication des capteurs. La précision élevée du DMP40 permet d’améliorer encore plus la qualité future de ces produits. HBM a 50 ans d'expérience dans la production de capteurs, expérience qui a été tout naturellement mise à profit pour développer le DMP40.

Dans le domaine scientifique et dans la production d’éléments de haute précision, de très petites variations de mesure sont fréquemment évaluer lors de charges statiques. La production de monocristaux de silicium en est un exemple. Ces problèmes de mesure peuvent être facilement résolus grâce aux filtres numériques du 16ème ordre du DMP40.

Les quatre bascules à seuils et les huit contacts de commande permettent à cet appareil de fonctionner de façon autonome sans intervention manuelle.

Case Studies on DMP40

TOP Précision: Lockheed Martin a fondée un centre moderne d’étalonnage de capteurs

Pour obtenir des capteurs de force plus économique et néanmoins toujours plus précis, la plupart des centres spaciaux et aéronautiques mettent en oeuvre de vastes campagnes de mesures dans leur propre activité. Des capteurs de...

Airbus Industries – Mesure du centre de gravité dans la production en série d’Airbus A320, A330, A340

Airbus Industrie représente quatre constructeurs européens d’avions qui sont au devant de la scène sur le marché mondial. Avec l’Airbus A320, A330 et A340-600, Airbus Industrie offre un programme d’avions convainquant sur un...

Documentation technique

Veuillez entrer votre adresse email

Si vous avez déjà un compte sur HBM.com, entrez ici votre adresse email pour obtenir l'accès illimité à la totalité des documentations techniques HBM.
DMP40ENDEESFRITPTCNJPKR
Data SheetPlease log inPlease log inPlease log inPlease log in
Operating ManualPlease log inPlease log in
CE-Certificate 083Please log inPlease log inPlease log in

Demande d'offre

Merci de l’intérêt que vous portez à HBM. En un seul click, ce formulaire vous permet de demander une cotation.

1 2-9 10+

Caractéristiques principales

  • Classe de précision: 0.0005
  • DMP40: 1 système pour 8 capteurs au maximum
  • DMP40S2: 2 system, maximum 16 capteurs, mesure simultanée avec 2 capteurs chacun, maître / spécimen
  • Résolution des signaux (limites physiques) > 1 000 000 points
  • Fréquence porteuse 225 Hz, protection CEM, marquage CEM
  • Hautes performances, filtres numériques
  • Individual linéarisation
  • 100 % contrôlable par PC (RS-232, RS-422/485, IEEE-488)