K148 - Calibrateur pour les amplificateurs à pont complet de jauges. Précision élevée garantissant une sureté et facilité d'utilisation.
La calibration est la base fondamentale d'une mesure correcte – c'est pourquoi, vous devez calibrer vos amplificateurs de mesure. Le tout nouveau calibrateur K148 pilotable par PC de chez HBM vous procure une sécurité accrue et une très bonne fiabilité de vos opérations de calibration.
Description
Excellentes précision et linéarité: Le K148 simule des signaux de capteurs à jauge en pont complet aux entrées des amplificateurs, jusqu'à huit voies. Le K148 permet cinq plages de mesure avec dix pas chacune. Il permet le calibrage des amplificateurs à Courant Continu et à Fréquence porteuse de 225 Hz jusqu'à 4.8 kHz pour des étendues de calibrage allant de ±0.2 mV/V jusqu'à ±100 mV/V. Le calibrateur parfaitement équilibré fournit une grande linéarité et précision de 0.0025%. (0.01% pour les amplificateurs DC et fréquences porteuses supérieures à 600 Hz). Sécurité opérationnelle obtenu grâce au réglage directe par PC : Le calibrateur K148 est non seulement exceptionnel pour sa très grande précision: mais également pour son aspect économique et sa sécurité de liaison sur PC. Le K148 est commandé par l'intermédiaire de l'interface USB ou RS232 et permet ainsi un calibrage complètement automatique. De plus, vous pouvez régler des pas de calibrage directement sur le PC et d’acquérir en toute sécurité les données de l'amplificateur dans le PC.
Autre avantage, est que vous réalisé une économie lorsque vous devez étalonner des systèmes constitués de beaucoup d'amplificateurs. Les voies et les pas de calibrage peuvent être programmés à vos besoins de sorte que la vérification et l’étalonnage prennent seulement peu de temps et d’effort. En utilisant le logiciel d’étalonnage MGCplus SwiftCal, vous pouvez mettre en application une solution complète automatisée pour étalonner les amplificateurs de la famille MGCplus de HBM, cette opération d’étalonnage est immédiatement opérationnelle. Le raccordement est moins complexe avec le port USB qui alimente le K148 : cela évite de devoir utiliser des blocs d’alimentation électrique pas pratiques et la nécessité de trouver une prise électrique. Même lorsque voue utilisez le K148 manuellement, vous obtenez plus de confort : La manipulation intuitive de l’appareil est augmentée par une conception agréable à l’aide de boutons poussoirs faciles à utiliser. Le boitier léger peut être installé même dans des espaces confinés et peut être empilé sur l’autre calibrateur K800 de HBM qui permet d’étalonner les amplificateurs en quart de pont jauges.
Documentation technique
Veuillez entrer votre adresse email
| K148 | EN | DE | ES | FR | IT | PT | CN | JP | KR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Data Sheet | |||||||||
| Operating Manual | |||||||||
| CE-Certificate 240 | |||||||||
Demande d'offre
Merci de l’intérêt que vous portez à HBM. En un seul click, ce formulaire vous permet de demander une cotation.
Caractéristiques principales
- Simulation de signaux de capteurs à jauges en pont complet
- 8 voies de mesure peuvent être raccordées
- Pilotable par PC ou fonctionnement manuel
- Pour amplificateurs DC ou fréquence porteuse jusuq'à 5 kHz
- Pas de calibration de 5 x 10 crans de +/- 0.2 à +/- 100 mV/V