SCOUT55 - Amplificateur de mesure de table
L'amplificateur de mesure SCOUT55 convient parfaitement pour le raccordement de différents types de capteurs pour mesurer vos grandeurs mécaniques.
Les capteurs qui peuvent être connectés sont:
- capteurs à jauges en 1/2 pont et pont complet
- capteurs inductifs en 1/2 pont et pont complet
- capteurs piézorésistifs et potentiométriques
- capteurs LVDT
Caractéristiques
Grandeurs à mesurer | Jauges 1/2, 1/4 et ponts complets; capteurs inductifs; Potentiometre |
Précision | 0.1 |
Boîtier | boîtier de table |
Nombre de voies | 1 voie de mesure |
Interfaces | analogique, RS-232 |
Traitement de signal | filtre passe bas, mémoire de crêtes, tarer, mise à zero |
Vitesse de mesure (numerique) | 50 valeurs/s |
Documentation technique
Veuillez entrer votre adresse email
Si vous avez déjà un compte sur HBM.com, entrez ici votre adresse email pour obtenir l'accès illimité à la totalité des documentations techniques HBM.
| SCOUT55 | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Data Sheets | EN | DE | ES | FR | IT | PT | CN | JP | KR |
| Data Sheet | |||||||||
Safety Instructions | EN | DE | ES | FR | IT | PT | CN | JP | KR |
| Safety Instructions | |||||||||
Operating Manuals | EN | DE | ES | FR | IT | PT | CN | JP | KR |
| Operating Manual | |||||||||
| Operating Manual (Operation with computer or terminal) | |||||||||
Certificates | EN | DE | ES | FR | IT | PT | CN | JP | KR |
| CE-Certificate 048 | |||||||||
Firmware et Software
Vous pouvez télécharger ici les mises à jour des logiciels et des progiciels des produits HBM.
Demande d'offre
Merci de l’intérêt que vous portez à HBM. En un seul click, ce formulaire vous permet de demander une cotation.