Acquisition de données USB avec l'espressoDAQ

Souhaitez-vous mesurer des grandeurs physiques en toute sûreté ? Sans problème et sans aucun effort ?

Haute qualité et grandes performances à un prix intéressant, c’est ce que propose la famille d'amplificateurs espressoDAQ. Les modules d’acquisition de données USB sont extrêmement compacts et, en outre, faciles à utiliser dans de nombreuses applications différentes.

Compact et flexible: un amplificateur pour chaque tâche

Que ce soit une mesure de force, pression, température ou d'une tension, l’espressoDAQ fournit l'amplification idéale pour votre application et opération de mesure :

DQ430 Amplificateur de mesure à fréquence porteuse pour jauges de contraintes

Strain gauge full bridge and half bridge DAQ module DQ430

Mesure de force, pression et de contraintes!

Le module DQ430 comporte quatre voies de mesure pour le raccordement de jauges de contrainte en configuration demi-pont et pont complet.

Pour en savoir plus

DQ401 Amplificateur de mesure de Courant et Tension

DQ401 current amplifier - voltage amplifier

Le module DQ401 permet la mesure de Courant et de Tension.

L'amplificateur comporte quatre entrées Courant ou Tension configurables individuellement.

Pour en savoir plus...

 

DQ809 Amplificateur pour Thermocouples

DQ809 thermocouple amplifier for temperature measurement

Le module DQ809 pour le raccordement de thermocouples permet la mesure de température.

Huit types thermocouples généralement utilisés peuvent être reliés à l'amplificateur à l'aide d'un adaptateur.

Pour en savoir plus...

Caractéristiques principales

Que ce soit pour la force et la pression, le courant et la tension ou la température : La famille espressoDAQ vous permet d'obtenir des résultats de mesure instantanés. Rapide, commode et économique, l'espressoDAQ offre de nombreux avantages :

  • Extrêmement compact: dimensions du boîtier 24 mm x 71 mm x 116 mm
  • Fonctionne directement sur PC: moudle simple raccordable via un hub USB pour PC
  • "Raccordement et Mesure" avec le TEDS, la fiche d'indentification électronique du capteurt
  • Raccordement des capteurs sur prises RJ45 qui peuvent être installées sur site
  • De première qualité et de haute résolution
  • Technologie de la fréquence porteuse réduisant au minimum les effets des parasites extérieurs
  • Facile d'utilisation
  • Prix attractif à la voie.

Raccordez et Mesurez

USB Hub espressoDAQ

La manière la plus rapide et la simple d'obtenir vos résultats de mesure

Une interface USB permet aux amplificateurs de la famille espressoDAQ d'être facilement reliés au PC.

Un module… est alimenté directement par l'intermédiaire de l'interface USB du PC.

Voulez-vous utiliser plusieurs modules en même temps ? Aucun problème. Elargissez votre système espressoDAQ juste en quelques étapes !

Plusieurs modules… peuvent être reliés par l'intermédiaire d'un hub USB actif. Cela permet de mettre en œuvre un système entièrement synchronisé jusqu'à 4 modules. L’USB 2.0 High Speed garantie une large bande passante.

Configuration aisée

Konfiguration espressoDAQ

Raccordez et allez y!

Les capteurs sont reliés à l'aide de prises RJ45 qui peuvent n'être assemblées sans aucun outil en employant la technique du couper-clamper. Aller voir ici à quel point cela est facile.

En plus, deux des trois amplificateurs soutiennent la technologie TEDS (fiche technique électronique du capteur). Une fois que les données du capteur ont été sauvegardées sur le circuit du TEDS, il n’est pas nécessaire de configurer selon le capteur celui-ci est reconnu.

Applications multiples

Anwendungen espressoDAQ

Optimisé pour un usage mobile

Un système de mesure à grande échelle est-il trop cher ou trop complexe pour votre application ?

Pour le laboratoire ou les projets de recherche universitaire, la famille d'amplificateurs espressoDAQ est la solution idéale pour de multiples applications et est tout particulièrement appropriée en utilisation mobile. Grâce à sa dimension compacte et facilité d'utilisation, les mesures pendant un entretien n'est pas un problème du tout.

Suite logicielle complète

catman®STARTER

Si vous préférez un logiciel qui soit facile à utiliser, vous voulez l’intégrer dans le système de programmation graphique LabVIEW* ou vous souhaitez incorporer l'espressoDAQ dans votre propre application logicielle, la suite logicielle espressoDAQ est pour vous la bonne solution.

catman®Starter - facile à utiliser

Le logiciel catman®Starter a été particulièrement adapté pour l'espressoDAQ et convainc par son exceptionnelle facilité d'utilisation. De la configuration du système à la visualisation graphique en passant par l’acquisition des données, vous atteindrez vos objectifs en quelques clics de souris. catman®Starter est un outil pratique qui n'exige aucune programmation et vous permet de faire facilement des analyses graphiques et d’exporter les données dans de nombreux formats couramment employés.

Driver LabVIEW* pour une intégration dans un système de programmation graphique

Le driver LabVIEW vous permet d’intégrer aisément les modules espressoDAQ dans l’environnement de programmation graphique LabVIEW* que vous utilisez pour vos mesures. Les glyphs nécessaires, aussi appelés VI, sont disponibles pour configurer et acquérir les données de mesure.

.NET/COM api : la puissante bibliothèque de fonctions

Vous voulez intégrer l'espressoDAQ dans votre propre application logicielle ? L'API fournit une bibliothèque puissante de fonctions . L'API supportent à la fois les environnements basés sur .NET et COM (ActiveX).

* LabVIEW est une marque déposée de National Instruments.

espressoDAQ USB data acquisition logo

Passer en revue notre brochure interactive du espressoDAQ

Amplificateurs espressoDAQ

  • Individuellement combinable
  • Convertissuer Analogique/ Numérique 24-bit
  • Taux d'échantillonnage réglable par voie
  • 40000 mesures/s

DQ401 - Amplificateur pour Courant/Tension

DQ430 - Amplificateur pour Ponts de jauges

DQ809 - Amplificateurs pour Thermocouples

Raccordement sur prises RJ45, c'est aussi facile que cela easy as that!

Video RJ45