système d'acquisition numérique complet, modulable et configurable

MGCplus - Le système d'acquisition numérique complet, modulable et configurable pour les laboratoire et bancs d'essais

Avec plus de 100.000 voies de mesure MGCplus installées sur différentes applications dans le monde entier, le système MGCplus de HBM est devenu une référence dans l’instrumentation de mesure. La large gamme de capteurs admissibles, les différents bus de terrain et interfaces standards pour PC sont des propriétés qui lui confèrent vraiment le statut d’appareil de mesure.

Le MGCplus est aujourd’hui le système d’acquisition de données (DAQ) de choix pour toutes les mesures en milieu industriel, en laboratoire et en R&D, pour équiper les bancs d'essai, effectuer des étalonnages, les machines de fabrication et de pesage, réaliser les analyses expérimentales des contraintes et pour faire les test de durabilité.

Le micro processeur intégré, les deux slots pour carte PCMCIA et l'architecture modulaire du MGCplus vous permettent d'augmenter librement votre système. Vous pouvez ajouter de nouveaux modules quand vous le souhaitez dans le futur pour satisfaire vos nouvelles exigences.

Raccordez n'importe quel type de capteur

Si vous voulez mesurer une force, un déplacement, une pression, une température, un couple, une accélération, une contrainte, une déformation, une tension, un courant, une fréquence ou une résistance, à des vitesses lentes ou rapides ; vous trouverez toujours le module adapté qui répondra idéalement à vos besoins.

Pour des mesures statiques où une résolution élevée, une stabilité à long terme et une immunité au bruit sont des priorités, comme dans les applications de pesage ou lors d’étalonnage par exemple, vous pouvez trouver les modules d’amplification à fréquence porteuse de 225Hz ou de 600Hz avec une classe d'exactitude jusqu'à 0.0025.

Un amplificateur à courant continu est également disponible pour des mesures dynamiques jusqu'à 50kHz. Les messages transmis par l'intermédiaire d'un bus CAN (par exemple, dans les voitures ou les camions) peuvent être acquis parallèlement aux grandeurs mécaniques. Dans chaque amplificateur mono voie, les données du capteur et les paramétrages spécifiques à la voie sont stockés dans une EEPROM non-volatile.

Architecture modulaire

Les modules mono voie ont jusqu'à cinq signaux analogiques (brut, net, maximum, minimum et crête à crête); qui peuvent être dirigés sur deux sorties analogiques au choix. Le matériel permet un équilibrage à zéro, un tarage automatique ou encore le transfert des paramètres peut être commandé par l'intermédiaire des contacts compatibles PLC. Les signaux de mesure sont prélevés simultanément et en parallèle en utilisant trois vitesse d’acquisition au choix par voie.

Comme le MGCplus est un système modulaire, vous pouvez choisir exactement les éléments dont vous avez besoin pour vos opérations de mesure courantes. L'instrument peut être entièrement commandé par ordinateur ; pour les réglages manuels vous pouvez appeler toutes les fonctions en utilisant l’unité d’affichage et de commande AB22. Les modules multivoies du MGCplus augmentent le nombre de voies dans un minimum d’espace requis et fournissent un excellent rapport prix-performance.

Processeurs de communication (CP) pour MGCplus

Processeur de communication

Performances accrues en matière de taux de transmission et exploitation des interfaces informatiques usuelles : tel était l'objectif principal lors du développement de la nouvelle génération de processeurs de communication CP22 et CP42 pour le système universel amplificateur de mesure MGCplus.

Les deux interfaces les plus performantes et les plus utilisées actuellement sont l'USB et l'Ethernet. C'était une raison de plus pour HBM de miser sur ces technologies. L'Ethernet ainsi que l'USB permettent de construire des réseaux, condition indispensable lorsqu'il faut mesurer plusieurs milliers de voies.

Il n'est plus nécessaire d'avoir recours à du matériel externe, telles que des cartes Ethernet PCMCIA ou des adaptateurs USB. L'Ethernet et l'USB sont en effet intégrés à ces nouveaux modules d'interface pour MGCplus.

La synchronisation avec d'autres systèmes MGCplus est extrêmement simple :
il suffit de raccorder le câble de synchronisation aux deux processeurs de communication – l’opération est terminée. Il est ainsi possible de regrouper très rapidement plusieurs MGCplus en un système amplificateur de mesure de 10.000 voies.

Le CP42 transfère toutes les données du MGCplus dans l'ordinateur via l'interface Ethernet : le PC ou l'ordinateur portable doit juste être assez puissant pour faire face !

Enregistrement des données de mesure sans ordinateur : aucun problème avec le CP42 ! Toute carte PCMCIA ayant suffisamment de capacité de stockage jusqu'à 2GByte peut être utilisée. Les nombreuses fonctions de trigger, 3 vitesses de mesure différentes et divers modes d'enregistrement (mesure périodique, mesure en continu, etc.) permettent de répondre à tous les souhaits.

CP42 soutient également la capacité multi-client. Cela signifie stocker les données sur le disque dur PCMCIA et travailler simultanément les données sur votre PC. Un collègue et vous pouvez travailler sur un MGCplus à différents endroits (dans l'entreprise ou dans le monde) et avoir accès aux données de mesure

Vers le haut

Platines de raccordement AP pour MGCplus

Platine de raccordement MGCplus

Les amplificateurs multivoies permettent de raccorder un grand nombre de capteurs. Le système amplificateur de mesure MGCplus est ainsi devenu plus polyvalent. Le prix réduit de la voie lui a en outre permis de défendre et de renforcer sa position sur le marché. Il est aujourd'hui possible d'obtenir de manière simple et économique des solutions dans le domaine de l'analyse des vibrations et des bancs d'essais.

Platines de raccordement AP pour amplificateurs monovoie

AP01
Platine avec connecteur femelle D-sub 15 broches

AP02
Carte mère pour module relais RM001, à n'utiliser qu'avec une autre platine de raccordement

AP03
Platine de raccordement avec embase MS

AP07/1
Platine avec raccordement pour capteurs de couple T3XFN et T10-KF1

AP08
Platine avec amplificateur de charge pour capteurs piézo-électriques

AP09
Platine avec borniers à vis pour thermocouples

AP11
Platine avec connecteur femelle FGG6 LEMO

AP13
Platine avec connecteur femelle D-sub, entrées et sorties de contrôle 24 V ( (avec isolation galvanique)

AP14
Platine avec connecteur femelle D-Sub et circuit Kreuzer étendu pour quarts de ponts de jauges

AP17
Platine avec alimentation pour capteurs de couple T10, options SF1 et SU1

AP18
Platine avec embase BNC pour capteurs piézo-électriques alimentés en courant

Platines de raccordement AP pour amplificateurs multi-voies

AP401
Platine de raccordement pour ML801 avec 4 entrées tension avec isolation galvanique

AP409
Platine de raccordement avec embase DIN pour 4 thermocouples, différentes entrées avec isolation galvanique

AP418
Platine de raccordement à 4 voies pour capteurs piézo-électriques alimentés en courant, tels que les capteurs d'accélération. La platine de raccordement AP418 est déjà préparée à l'identification des capteurs (TEDS - fiche technique électronique intégrée au capteur). Il suffit alors de connecter le capteur à la platine AP418 pour que la voie de l'amplificateur soit automatiquement configurée en fonction des caractéristiques techniques du capteur enregistrées dans le capteur lui-même.

AP460
Platine de raccordement à 4 voies pour compteurs de fréquence jusqu'à 500 kHz (raccordement par connecteurs Lemo)

AP801
Platine de raccordement avec borniers à vis pour huit entrées +/- 10 V

AP809
Platine de raccordement avec embase DIN pour huit thermocouples

AP810
Platine de raccordement avec 2 connecteurs femelles D pour huit demi-ponts et ponts complets de jauges

AP814i
Platine de raccordement avec connecteur femelle D pour huit quarts de pont de jauges en liaison 3 fils, préparée pour les technologies T-ID (Transducer Identification ; identification des capteurs) et TEDS (Transducer Electronic Data Sheet ; fiche technique électronique intégrée au capteur)

AP815i
Platine de raccordement pour huit quarts de pont (en liaison 4 fils), demi-ponts ou ponts complets de jauges, préparée pour les technologies T-ID (Transducer Identification ; identification des capteurs) et TEDS (Transducer Electronic Data Sheet ; fiche technique électronique intégrée au capteur)

AP835
Platine de raccordement avec connecteur femelle LEMO pour 8 sondes Pt100

AP836
Platine de raccordement pour 8 capteurs potentiométriques

Platines de raccordement AP pour modules fonctionnels spéciaux

AP71
Platine de raccordement pour bus CAN

AP72
Platine de raccordement pour interfaces RS232C et RS485

AP75
Platine de raccordement avec 8 entrées/sorties numériques et 2 sorties analogiques

AP77
Platine de raccordement pour Profibus DP

AP78
Platine de raccordement avec 10 sorties analogiques

Vers le haut

SwiftCal logiciel d'étalonnage pour les appareils MGCplus

Le logiciel « MGCplus SwiftCal » permet d’étalonner automatiquement les amplificateurs MGCplus pour être certain qu’ils délivrent des mesures avec les très grandes précisions que requièrent les environnements d'essais industriels. Nous pouvons retrouver cette précision élevée particulièrement importante dans les tests de sécurité menés dans les industries aéronautiques et automobiles.

L’étalonnage des appareils de mesure est un standard dans l'industrie pour assurer le contrôle qualité et pour signifier lors de contrôles que l'appareil de mesure fonctionne correctement. Le « MGCplus SwiftCal » assure une traçabilité complète conformément aux conditions industrielles exigées.

Le « MGCplus SwiftCal » est un logiciel intuitif et facile d'utilisation car il utilise un ordre prédéfini d’opérations qui simplifie le processus d’étalonnage. Le logiciel n'exige aucune formation spéciale rendant ainsi la procédure d’étalonnage très rapide et facile.

Grâce à cette notion de rapidité, le « MGCplus SwiftCal » peut être employé pour effectuer des contrôles immédiats sur les appareils de mesure important équipés de nombreuses voies . En utilisant le « MGCplus SwiftCal » , l’étalonnage se fait automatiquement à partir des dispositifs d’étalonnage existants et contrôlables comme le calibrateur K800 de HBM destiné aux quart de pont de jauges.

Pour simplifier la procédure, le logiciel identifie automatiquement l'amplificateur relié au dispositif d’étalonnage. Cela signifie que, même si un système MGCplus est équipé de 16 amplificateurs, il n'y a aucun besoin de vérifier avant l’étalonnage que le dispositif d’étalonnage est connecté correctement à l'amplificateur. Les câbles peuvent être reliés à n'importe quel amplificateur et donnent toujours des résultats corrects.

Pendant l’étalonnage, l'équipement est vérifié pour s’assurer qu’il est conforme aux caractéristiques et un certificat de calibrage est automatiquement émis sur la réalisation de l’étalonnage et il est également stocké dans une base de données. Le certificat inclut un rapport faisant état d’un contrôle qui indique si les spécifications sont correctes ou pas en l’indiquant par un OK ou non OK.

Tiroir amplificateur multivoies (ML) pour MGCplus

Modules amplificateurs multivoies

Modules amplificateurs à une voie de mesure équipé d'un filtre numérique et d'une fonction tarage automatique: classe de précision 0.03

ML01B
Amplificateur à courant continu pour tensions, courants et thermocouples

ML10B
Amplificateur à courant continu pour jauges d'extensométrie et capteurs piézo-résistifs

ML30B
Amplificateur à fréquence porteuse (FP 600 Hz) pour jauges d'extensométrie

ML35B
Amplificateur à fréquence porteuse (FP 75 Hz) pour Pt100 et Pt1000

ML38
Amplificateur de précision à fréquence porteuse (FP 225 Hz) pour capteurs à jauges. Classe de précision : 0,0025

ML50B
Amplificateur à fréquence porteuse (FP 4,8 kHz) pour capteurs inductifs

ML55B
Amplificateur à fréquence porteuse (FP 4,8 kHz) pour jauges d'extensométrie et capteurs inductifs

ML55BS6
Amplificateur à fréquence porteuse (FP 9,6 kHz) pour jauges d'extensométrie et capteurs inductifs

ML60B
Amplificateur pour mesure de fréquences et pour le raccordement des capteurs de couple HBM disposant d’une sortie fréquence.

 

Modules amplificateurs multi-voies

ML460 pour la mesure de quatre voies fréquences jusqu'à 500Hz.

ML801B module de base pour une liaison avec la platine de raccordement multi-voies

 

Tiroirs de fonctions spéciales

ML70B
Module de base librement programmable

ML71B
Module de communication pour l'acquisition de données de bus CAN

ML71BS6
Module de communication pour l'envoi de données de bus CAN

ML77B
Module de communication pour Profibus DP (exceptés les systèmes avec CP12)

ML78B
Module d'E/S multivoies

Vers le haut

Documentation technique

Veuillez entrer votre adresse email

Si vous avez déjà un compte sur HBM.com, entrez ici votre adresse email pour obtenir l'accès illimité à la totalité des documentations techniques HBM.
MGCplus

Data Sheets

ENDEESFRITPTCNJPKR
Data SheetPlease log inPlease log inPlease log inPlease log inPlease log inPlease log in

Operating Manuals

ENDEESFRITPTCNJPKR
Operating ManualPlease log inPlease log inPlease log inPlease log inPlease log inPlease log in
Operating Manual for ML70BPlease log inPlease log inPlease log in
Operating Manual for ML71BPlease log inPlease log inPlease log inPlease log in
Operating Manual for ML71BS6Please log inPlease log inPlease log in
Operating Manual for ML77BPlease log inPlease log inPlease log inPlease log in
Operating Manual for ML78BPlease log inPlease log inPlease log inPlease log inPlease log in
Operating Manual for VT814 + VT810/815iPlease log inPlease log inPlease log in

Brochures

ENDEESFRITPTCNJPKR
BrochurePlease log inPlease log inPlease log inPlease log in

Certificates

ENDEESFRITPTCNJPKR
CE-Certificate 096Please log inPlease log inPlease log in
CE-Certificate 221Please log inPlease log inPlease log in

Exemple de application

Jauges de contraintes pour des essais sur une suspension spécifiquement développée pour une voiture de course électrique

Le Lessius Racing Team (LRT), un groupe d'étudiants enthousiastes du Lessius Mechelen | Campus De Nayer a participé au concourt Formula Student Competition. L'objectif est de développer de nouvelles technologies de transmission...

Pour les prochaines générations d’avion: les chercheurs développent des structures composites en utilisant des jauges de contrainte optiques.

Au Japon, l’agence d'exploration spatiale (JAXA : Japan Aerospace Exploration Agency) s'est appuyée sur les systèmes d’acquisition de données HBM pour étudier la santé des structures en matières composites des nouveaux avions.

Les roues de mesure suédoises rendent les trains plus sûrs partout dans le monde

Interfleet Technology ont une grande expertise dans les essais des véhicules ferroviaires. Leur challenge est de mesurer et d'analyser correctement de très grands volumes de données aussi efficacement que possible, avec comme...

BAE Systems améliore les performances du F-35 aux travers d'essais sur les structures

BAE Systems améliore les performances du F-35 Joint Striker Fighter grâce à des essais structuraux intégrés

Le système de surveillance HBM procure une nouvelle garantie de vie à l’ancienne cheminée industrielle

A Barcelone, une vieille cheminée industrielle a reçu une garantie de vie lors d’une récente reconstruction grâce à un système de surveillance de chez HBM constitué d'une chaine de mesure complète.

Technologie de mesure dans l’ingénierie ferroviaire

Pour l’approbation des véhicules ferroviaires, il est exigé de nombreux essais. Parmi ceux-ci, des essais complexes sont menés pour mesurer les forces exercées entre la roue et le rail, les accélérations au printemps ou les...

Une université espagnole a développé des essais sur les poutres en béton renforcée extérieurement grâce aux matériels de mesure HBM

L'équipe de recherche sur les structures de l’Université Polytechnique de Catalunya (UPC), à Barcelone en Espagne, a développé des essais pour déterminer les efforts dans les poutres en béton qui sont employées dans la...

RATP: Analyse en fatigue de structures de trains avec GlyphWorks, MGCplus et SoMat eDAQ

En France, la RATP (Régie Autonome des Transports Parisiens) en région parisienne qui est la 6ème plus grande entreprise de transport urbain au monde) utilise le logiciel GlyphWorks pour le traitement des données provenant...

Garder un oeil sur les effets du trafic des marchandises lourdes : Surveillance à long terme sur un pont d’autoroute

Le trafic de marchandises lourdes, toujours croissant, est la raison pour laquelle des essais constants de résistance d’environ 38.000 ponts sur les autoroutes allemandes et sur les routes principales. Afin d'étudier ces effets,...

Infineon : Système d'essai pour des applications de sécurité et de cartes à puce

Infineon Technologies AG, l'un des constructeurs chefs de file de la branche des semi-conducteurs, fournit une gamme complète de solutions semi-conducteurs et de systèmes intervenant également dans des applications de sécurité et...

Displaying results 1 to 10 out of 16

1

2

Suivant >

Demandez une offre de MGCplus

Merci de l’intérêt que vous portez à HBM. En un seul click, ce formulaire vous permet de demander une cotation.

Lire la brochure MGCplus

Caractéristiques principales

  • Précision: 0,03
  • Boîtier: tiroir 19''
  • Nombre de voies: 16 modules / boîtier (jusqu'à 120 voies)
  • Interfaces: Analogique, IEEE488, RS-485, RS-232, Ethernet, PC-Card-Slot, disque dur, CAN bus et ProfibusDP
  • Traitement de signal: Filtre passe bas, mémoires de valeurs crêtes, remise à zéro
  • Vitesse de mesure (numérique): 19200 valeurs de mesure/s/voie, parallèle

Témoignages des clients

"La combinaison de matériels et de logiciels proposée par HBM nous offre la flexibilité dont nous avons besoin pour nos applications de contrôle pouvant aller d'un nombre restreint de voies à grande vitesse à un très grand nombre de voies.
Nous avons pu constater que le matériel de HBM est l'un des meilleurs que nous ayons vu jusqu'à présent. Nous apprécions l'expérience et la grande compétence de HBM dans le domaine de la mesure par jauges d'extensométrie."

Steve Voth, Cessna Aircraft Company