La meilleure manière de manipuler facilement des systèmes d’acquisition de données avec de très nombreux voies de mesure
Le logiciel catman®Enterprise a été spécifiquement développée pour le traitement d’un très grand nombre de voies de mesure en utilisant provenant du système d’acquisition de données MGCplus. Un serveur de données de mesure (MDS) approprié effectue la mesure réelle. Vous pouvez relier un certain nombre de PC client qui auront accès simultanément aux données sur le serveur MDS. Ceci vous permet de surveiller et d’évaluer un nombre élevé de voies de mesure en temps réel.
Descripción del producto
Le kit comporte les modules pour le paramétrage, l’acquisition des valeurs de mesure et les fonctionnalités du client. catman®Professional est également adapté pour le post-traitement. Le logiciel support jusqu'à 20.000 voies de mesure; chaque voie peut correspondre à une voie du MGCplus, une voie de calcul ou un état de déclenchement. Les voies de mesure peuvent être accédées à partir de tous les menus en utilisant les noms uniques des voies. Les voies peuvent également être divisées en groupes et sous-groupes logiques. Ceci signifie que même si vous utilisez un grand nombre de voies, vous pouvez ainsi très facilement placer les différentes voies.
La dernière version catman Enterprise 5.0 est appropriée aux applications rencontrées en Aéronautique pour l'analyse expérimentale des contraintes mais également pour les essais sur de grandes structures mécaniques telles que les bateaux et les véhicules. Le logiciel a été conçu pour de manière à offrir une grande facilité d'utilisation et permet à aux utilisateurs d'effectuer rapidement des mesures. Les mesures de tous les points de jauges de contrainte peuvent être automatisées et le paramétrage des amplificateurs est assuré pour une efficacité maximum.
Les données sont enregistrées à l'aide d'un serveur multivoies de données pendant la mesure tandis que l'architecture du serveur-client permet à plusieurs clients d'accéder simultanément en ligne à toutes les données avec une visualisation en temps réel.
Les fonctions étendues de déclenchement sont disponibles et peuvent être définies à l'avance et comporte les actions suivantes : commencer rapidement une mesure rapide ou envoyer des emails à des points particuliers pendant la mesure. Des calculs en ligne spéciaux pour l’analyse expérimentale des structures sont inclus dans le logiciel
L’architecture ouverte, accessible par un langage intégré et une interface ActiveX, permet aux utilisateurs d'intégrer des fonctions complémentaires adaptées à ses besoins.
Le système a déjà démontré sa valeur chez British Aerospace, EADS, Cessna et Embraer
Key Features
- Acquisition de données via un serveur de données multivoies
- Installation complète du logiciel avec la base de données pour installer automatiquement et grouper logiquement plusieurs milliers de voies de mesure
- Le serveur a des fonctions complètes de déclenchement (par exemple courbe de référence ou déclenchement de limites)
- Fonctionnement complet de la Mesure rapporté dans un fichier log
- Complètement configurable pour une visualisation en temps réel sur le serveur et sur le PC des clients même pendant l’acquisition des données
- Configuration de trigger pour déclenchement d'évènements (ex. affichage d'un message, trigger de mesure rapide, envois d'e-mails)
- Calculs en ligne pour l'analyse expérimentale des contraintes (compensation thermique, calculs de rosettes)
- Personnalisation client par Script VB
- Configuration facile jusqu'à 20000 voies de mesure
- Plusieurs clients ont la possibilité d'accéder aux données en ligne par le serveur.
- Contrôle automatique des câblages de tous les points de mesure équipés de jauges de contrainte
- Gestion de la base de données sur la configuration des capteurs et des amplificateurs
- lien avec catman® et ActiveX®
Documentation technique
Veuillez entrer votre adresse email
| catman®Enterprise | EN | DE | ES | FR | IT | PT | CN | JP | KR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Operating Manual | |||||||||
| Operating Manual catman®Enterprise MD Server 5.0 | |||||||||
| Operating Manual catman®Enterprise MD Client 5.0 | |||||||||
| Operating Manual catman®Enterprise MD Trend 2.1 | |||||||||
| FR |
Demande d'offre!
Merci de l’intérêt que vous portez à HBM. En un seul click, ce formulaire vous permet de demander une cotation.