- Capteurs & Eléments sensibles
- Capteurs de pesage
- Jauges de contraintes
- Acquisition de données
- Amplificateurs industriels
- Electroniques de pesage
- Logiciels
Calibrateur K3607
Le calibrateur K3607 peut être employé pour étalonner les amplificateurs ou les chaînes de mesure de mesure sans devoir appliquer une grandeur mécanique au capteur à jauges de contrainte constituant la chaîne de mesure.
Dans ce but, le calibrateur est équipé d'un réseau de résistances de haute précision dans une configuration en étoile, conçue pour simuler des capteurs à jauges en pont complet de 350 Ω. Avec des résistances ayant des capacités et inductances faibles, ce calibrateur dispose d’une grande classe de précision de 0.025.
Quand un amplificateur de mesure approprié est utilisé, l'appareil K3607 peut être câblé en liaison six-fils pour équilibrer les effets ohmiques et capacitifs des longs câbles de mesure.
Documentation technique
Veuillez entrer votre adresse email
| K3607 | EN | DE | ES | FR | IT | PT | CN | JP | KR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Data Sheet | |||||||||
| Operating Manual | |||||||||
| CE-Certificate 092 | |||||||||
| FR |
Demande d'offre
Merci de l’intérêt que vous portez à HBM. En un seul click, ce formulaire vous permet de demander une cotation.
Key Features
- Suitable for simulating output signals of 350ohm strain gage fullbridge transducers
- 30 calibration signals between 0.05mV/V and 10mV/V
- Absolute zero point stability with equivalent star circuit
- Suitable for transducers supplied with DC voltage and carrier frequency up to 5kHz
- Mobile application for many measuring chains