- Capteurs & Eléments sensibles
- Capteurs de pesage
- Jauges de contraintes
- Acquisition de données
- Amplificateurs industriels
- Electroniques de pesage
- Logiciels
MV6600 / HV6600 – Numériseur isolé par fibre optique
Le numériseur isolé 6600 de HBM est un boîtier transmetteur autonome qui peut être raccordé, via fibre optique, à une carte réceptrice hébergée dans un système d’acquisition (GEN5i, GEN7t/GEN16t) de la gamme GENESIS HIGH SPEED. Chaque voie peut être configurée et pilotée individuellement et à distance. Le numériseur isolé 6600 est conçu pour fonctionner dans les environnements électriques et magnétiques les plus contraignants.
La liaison fibre optique supprime les risques de boucle de masse et garantit le plus haut niveau de sécurité en isolement entre le point de mesure et la salle de contrôle, dans les laboratoires d’essais haute tension / haute puissance.
Déscription
Les variantes HV (HV6600) sont dédiées aux applications Haute Tension/ Haute puissance. Le transmetteur intègre un blindage électrique renforcé qui permet son utilisation dans les environnements électriques/magnétiques les plus contraignants. Le transmetteur fonctionne uniquement sur batteries qui peuvent être rechargées sur un chargeur externe dédié. Le transmetteur peut héberger jusqu’à 2 packs batterie lui conférant une autonomie maximale de 24H en utilisation. Un mode « veille », activable à distance, permet de prolonger considérablement l’autonomie du transmetteur entre 2 rechargements successifs.
Les variantes MV (MV6600) sont dédiées aux applications Moyenne Tension/ Moyenne puissance. Le transmetteur est alors directement alimenté sur secteur. Le bloc d’alimentation intégré met en œuvre un transformateur testé en isolement jusqu’à 1,8kV. Ce principe technique permet une utilisation continue du système.
Le transmetteur reçoit néanmoins une batterie interne qui se recharge automatiquement sur l’alimentation secteur. Cette batterie interne confère une autonomie de fonctionnement de 5 minutes en cas de perte transitoire de l’alimentation secteur, garantissant ainsi l’acquisition des données. Elle permet également la mise en œuvre du transmetteur sur des tests, de courte durée (5 minutes maximum), demandant un niveau d’isolement > à 1,8kV.
Les variantes HV et MV sont proposées avec 2 vitesses d’échantillonnage possibles: 25Mech/s pour les applications générales et l’ultra rapide 100Mech/s pour les applications les plus exigentes.
Les versions 25Mech/s et 100Mech/s proposent une résolution verticale de 14 bits à pleine vitesse et permettent de passer à 16 bits de résolution verticale sur les vitesses plus lentes. La capacité de mémorisation sur RAM volatile peut monter jusqu’à 400 Mech par voie
Demande d'offre
Merci de l’intérêt que vous portez à HBM. En un seul click, ce formulaire vous permet de demander une cotation.