Système d'acquisition de données QuantumX – La flexibilité de l'instrumentation PC sans compromis métrologique !

Système d'acquisition de données QuantumX - Borchure en ligne
Notre brochure QuantumX en ligne

Les modules QUANTUM X font partie d’une nouvelle génération d’instruments offrant Modularité et Flexibilité, Précision et Métrologie, Convivialité et Ouverture pour s’intégrer rapidement et précisément aux différents besoins en Acquisition de donnée.

Ce système d'acquisition apporte une valeur ajoutée supplémentaire à vos projets d'essai et de mesure avec des performances au plus haut niveau: il est rapide, petit et universel. Le quantumX vous apporte une meilleure Flexibilité, Efficacité et Fiabilité.

Vous exigez plus de vos mesures. alors exigez le QuantumX! Il redéfinit l'acquisition de données en garantissant:

  • Mesure synchrone et précise grâce à un convertisseur A/N avec une résolution sur 24-bit pour chaque voie de mesure
  • Advanced Plug and Measure (APM) pour un réglage immédiat et pour démarrer rapidement les mesures
  • Accepte toutes les technologies courantes des capteurs actuels, jusqu'à 15 types de capteurs raccordables.
  • Echantillonnage de 19 à 96 k éch/sec et par voie pour s’adapter à la dynamique des signaux même rapide.
  • Isolation galvanique totale entre l’alimentation, la mesure et la communication.
  • Reconnaissance TEDS, compatibilité Windows et environnement .NET pour une ouverture globale.
  • Modules disponibles en différentes configurations : Rackables en fond d’armoire, Boitiers de table ou IP65 pour des mesures déportées.

NOUVEAUX: QuantumX MX840A, MX410, MX1601, MX460 en version durcie.

NO_FILTER
 
  Produit   Description
QuantumX MX840A Amplificateur universel à 8 voies de mesure
Amplificateur universel à 8 voies de mesure
QuantumX MX440A Amplificateur universel de 4 voies de mesure
Amplificateur universel de 4 voies de mesure
QuantumX MX410 Amplificateur universel à 4 voies hautement dynamiques
Amplificateur universel à 4 voies hautement dynamiques
QuantumX MX460 Amplificateur de fréquence à 4 voies de mesure
Amplificateur de fréquence à 4 voies de mesure
QuantumX MX471 Module CANbus équipé de 4 interfaces CAN
Module CANbus équipé de 4 interfaces CAN
QuantumX MX878 Interface analogique équipé de 8 sorties analogiques tensions
Interface analogique équipé de 8 sorties analogiques tensions
QuantumX MX879 Module with flexible mathematics unit for real-time calculations
Module with flexible mathematics unit for real-time calculations
QuantumX MX1601 Amplificateur universel pour signaux standards aux voies de mesure économiques
Amplificateur universel pour signaux standards aux voies de mesure économiques
QuantumX MX1609 Amplificateur 16 voies pour thermocouples
Amplificateur 16 voies pour thermocouples
QuantumX MX1615 Amplificateur pour jauges de contrainte
Amplificateur pour jauges de contrainte
QuantumX CX22W Data recorder for mobile or stationary measurement data acquisition
Data recorder for mobile or stationary measurement data acquisition
QuantumX CX27 Module de liaison EtherCAT / Ethernet
Module de liaison EtherCAT / Ethernet
Accessoires QuantumX Accessories for QuantumX
Accessories for QuantumX