Electroniques de pesage et indicateurs de pesage

HBM propose des indicateurs de pesage et électroniques de pesage analogiques et numériques pour les installations de pesage industrielles. Ces appareils sont appropriés pour répondre aux applications de process comme les trieuses pondérales et doseuses.

 

Journée "Techniques de Pesage" sur HBM On Tour

Profitez de notre expertise sur les «Techniques de Pesage» en participant à la journée gratuite HBM On Tour – Pesage organisée

le 13 juin 2013 à Nantes.

 

Brochure Pesage Numérique

NO_FILTER
 
  Produit   Description
AED Electroniques pour la conversion des signaux fournis par les capteurs de pesage analogiques en données numériques
Electroniques pour la conversion des signaux fournis par les capteurs de pesage analogiques en données numériques
DIS2116 Système de pesage numérique qui permet à vos systèmes de pesage de véhicules ou camions
Système de pesage numérique qui permet à vos systèmes de pesage de véhicules ou camions
DWS2103 Indicateur numérique de balance pour la communication avec des capteurs et électroniques
Indicateur numérique de balance pour la communication avec des capteurs et électroniques
WE2107 L'indicateur de pesage moderne pour le pesage statique et dynamique
L'indicateur de pesage moderne pour le pesage statique et dynamique
WE2108 Electronique de pesage WE2108 apte à la vérification
Electronique de pesage WE2108 apte à la vérification
WE2110 Indicateur de pesage numérique
Indicateur de pesage numérique
WE2111 Legal-for-trade weighing indicator for industrial applications - COMING SOON!
Legal-for-trade weighing indicator for industrial applications - COMING SOON!
SLS Balances multifonctions et compactes
Balances multifonctions et compactes
RM4220 Amplificateur de mesure pour jauges avec sortie 4...20 mA pour montage en armoire électrique
Amplificateur de mesure pour jauges avec sortie 4...20 mA pour montage en armoire électrique
VKIA405 Digital amplifier for connecting up to 4 strain gage load cells
Digital amplifier for connecting up to 4 strain gage load cells
SC232/422B Convertisseur d’interface
Convertisseur d’interface