AED Weighing Electronics

AED - Electroniques pour capteur

Transformez vos capteurs de pesage analogiques en numériques

Le boîtier AED rend votre système de contrôle de process plus facile et commode. L’AED convertit les signaux fournis par les capteurs de pesage analogiques en données numériques. Aucun autre investissement n'est exigé, parce que l'AED vous permet de profiter de toute la précision numérique, même avec les systèmes que vous avez actuellement.

Facilité, raccordement direct et efficacité : Commencer rapidement vers le haut avec votre AED, puisque l'électronique complète du capteur peut être réglée directement par le PC. De plus, vous avez peu de travail d'installation grâce aux interfaces du type bus de terrain équipants le boîtier.

La chaîne de mesure AED comprend les 3 composants suivants :

  • La carte d’amplification AD103C
  • Le boîtier de base équipé des interfaces additionnelles, de la protection EMC, etc.
  • Le logiciel AED Panel32.

AED Carte d’amplification (AD103C)

AD103C Weighing Electronics

Les électroniques numériques AD103C pour capteur rendent vos opérations de contrôle en process et de surveillantes faciles et pratiques. L’AD103C numérise les signaux des pesons analogiques et des capteurs sans nécessité de faire de nouveaux investissements. Puisque l'AED vous permet de bénéficier de la vitesse et de la précision fournie par la technologie de pesage numérique même sur des systèmes existants.

Facile, direct, et puissant : Commencez par l'électronique AD103C en un clin d'oeil. L'électronique peut être entièrement réglée par le PC. Les bus de terrain intégrés au boitier de base AED réduisent au minimum le travail d'installation.

L’AD103C est une carte amplificateur à courant continu pour les capteurs résistifs. L’AD103C est également adapté pour les applications dynamiques et statiques comme celles du pesage de contrôle, le pesage multiposte, les installations de triage, les balances postales dynamiques et les machines de remplissage. L'interface RS-232 assure le raccordement direct au PC.

Nos boitiers de base de la série AED peuvent recevoir la carte AD103C. Profitez de la fiabilité accrue des boitiers AED résultant de la protection CEM et de la protection IP65. En outre, les AED offrent des interfaces additionnelles RS-232, RS-485, Profibus, CANOpen et DeviceNet.

AEDPanel 32 version 3: Le logiciel professionnel gratuit pour régler l'électronique AED, pour acquérir et analyser vos données de mesure.

 

Caractéristiques principales:

  • Amplificateur de courant continu
  • Vaste domaine d'applications statiques ou dynamiques
  • Paramétrage rapide par PC à 100%
  • Homologation pour pesage légal jusqu'à 10000d en classe III OIML R76
  • Résolution du signal jusqu'à 1 million de points
  • Mémoire pour des arrangements d'utilisateur
  • Commandes pour remplir et doser

Cartes d'amplification pour AED (AD101B, AD104C, AD105C)

AD104C Weighing Electronics
AD101B Carte d’amplification
AD104C Carte d’amplification
AD105C Carte d’amplification

AD101B Carte d’amplification

La carte AD101B, à courant continu est destinée aux capteurs à jauges de contrainte pour des mesures statiques et dynamiques.

Caractéristiques principales:

  • Amplificateur à courant continu pour capteurs à jauges de contrainte
  • Applications statiques et dynamiques
  • Raccordement direct sur PC via un RS232
  • Certifié en clase III: 6000 échelons
  • Vitesse de transmission élevée et grande résolution
  • Mémorisation des réglages
  • En complément AD103C avec paramétrage pour des fonctions de dosage

AD104C Carte d’amplification

La carte d’amplification AD104C peut être utilisée pour les pesons analogiques et équipe les capteurs numériques. Équipée de quatre fonctions de déclenchement et de deux commutateurs de valeur limite avec hystérésis, l'amplificateur AD104C fournit une alternative pour adapter les solutions existantes au concept numérique de HBM (FIT® et AED).

Avec une vitesse de sortie réglable jusqu'à 200 valeurs de mesure par seconde, la manipulation, les filtres, l'analyse et les options de réglage sont également appropriées à l’équipement de machines simples de dosage et de remplissage.

L'AD104C est disponible avec les interfaces RS-232 et RS-485 4 fils. L'AD105C offre la possibilité d’un RS-485 2 fils en option.

Seulement disponible en 50 pièces. kit de démo disponible sur demande.

AD105C Carte d’amplification

La carte d’amplification AD105C peut être utilisée pour les pesons analogiques et équipe les capteurs numériques. Équipée de quatre fonctions de déclenchement et de deux commutateurs de valeur limite avec hystérésis, l'amplificateur AD104C fournit une alternative pour adapter les solutions existantes au concept numérique de HBM (FIT® et AED).

Avec une vitesse de sortie réglable jusqu'à 200 valeurs de mesure par seconde, la manipulation, les filtres, l'analyse et les options de réglage sont également appropriées à l’équipement de machines simples de dosage et de remplissage.

L'AD105C est disponible avec l’interfaces RS-485 2 fils. L'AD105C offre la possibilité d’un RS-232 et RS-485 4 fils en option

Seulement disponible en 50 pièces. kit de démo disponible sur demande.

Appareils de base AED

Appareil de base AED

Les boitiers de base AED viennent avec diverses interfaces offrir le bon raccordement pour la carte d’amplification AD103C. L'électronique AD103C transforme vos pesons analogiques en capteurs de pesage numériques.

La carte d'amplification AD103C peut être utilisée dans tous les boitiers de base AED. Les divers types de boitiers diffèrent par leurs interfaces et la tension d'alimentation externe. Choisissez ici l'électronique qui convient à votre interface et application… :

Interfaces

Alim
externe

RS-232

RS-485
2-wire
(diagnosis)

RS-485
4-wire

CANOpen

Device
Net

Profibus
DP V1

AED 9101D

 

 

 

6 ... 30 V

AED 9201B

 

 

 

18 ... 30 V

AED 9301B

 

 

 

 

18 ... 30 V

AED 9401A*

 

 

 

18 ... 30 V

AED 9501A*

 

 

 

10 ... 30 V

* Une passerelle Ethernet est disponible en option pour AED 9401A et AED 9501A.

Caractéristiques principales:

  • Interfaces RS-232, RS-485, CANOpen, DeviceNet, Profibus DP V1
  • Deux entrées de contrôle et quatre sorties de valeurs limites
  • Fonction de diagnostique
  • Degré de protection IP65
  • Protection CEM
  • Stockage de sécurité de défauts et de paramètres spécifiques utilisateur dans le boitier.

Passerelle Ethernet

Une passerelle Ethernet disponible en option pour les AED 9401A et AED 9501A de manière à faciliter l'intégration des modules dans les systèmes de contrôle.

Un avantage important pour le pesage (statique et) dynamique:

  • Flux de données internes sont simplifiés,
  • Traitement accéléré
  • et coûts réduits 

Logiciel AED Panel

Paramétrages faciles des opérations de pesage dynamiques avec le logiciel AED_Panel32.

Le logiciel intuitif panel vous permet d'installer tous les paramètres relatifs à votre mesure.

Plus de caractéristiques:

  • Etalonnage de la balance
  • Choix du bus d'adressage et de la vitesse de transmission
  • Entrée de quatre valeurs de limite avec hystérésis
  • Analyse graphique et visualisation des résultats

Utilisez les fonctions graphiques intégrées pour visualiser clairement le comportement du process de pesage. En plus, vous avez plusieurs fonctions d'analyse à votre disposition comme les FFT pour les analyses en fréquence. Cette fonction permet d'analyser le comportement en vibration de sources d'interférence mécanique.

Vos avantages en un coup d'oeil:

  • Logiciel panel clair pour PC avec une interface graphique Windows®
  • Visualisation des mesures et des commandes
  • Ensemble complet des commandes pour des fonctions de diagnostic pendant le fonctionnement
  • Toutes les fonctions peuvent être commandées par le PC
  • Documentation intégrée des paramètres de réglage

Version 3.4

La nouvelle version 3.4 du logiciel AED_panel32 rend les réglages des paramètres de votre application de pesage extrêmement faciles. La version 3.4 est adaptée aux peseuses associatives et offre des fonctions améliorées pour les trieuses pondérales avec des modes de filtre supplémentaires et de nouveaux éléments de design.

50 filtres numériques assurent la protection contre les interférences

Des filtres sélectionnables éliminent les signaux indésirables résultants par exemple de vibrations ou des effets de la température. Les résultats statiques ou dynamiques peuvent ainsi être optimisés.

Les filtres numériques fournissent bien plus d'avantages…

  • Débit maximum, ajustement rapide des valeurs de mesure
  • Protection aux interférences, fonctionnement correct et fiable
  • Economie, car aucun amortissement n'est éxigé

Acquisition numérique de données dans un process hautement dynamique avec un capteur FIT® et électronique AED

 

Le logiciel puissant AED_Panel32 est utilisé pour traiter les données complexes de vos installations de pesage:

 

Analyse de fréquence pour analyser rapidement les signaux de mesure

La visualisation du signal de mesure est très claire dans la bande de tolérance des limites fixées et avec fonction Trigger

Nouveau certificat

Avantages dans la construction de balances pour les transactions commerciale

L'électronique numérique AED pour capteurs et les systèmes AED/FIT sont disponibles avec le Parts Certificat répondant aux directives du WELMEC Guide 8.8. Les produits AED peuvent donc être employés dans les systèmes de pesage non-automatiques (NAWI) mais aussi dans les systèmes de pesage automatiques (AWI).

 

Documentation technique

Veuillez entrer votre adresse email

Si vous avez déjà un compte sur HBM.com, entrez ici votre adresse email pour obtenir l'accès illimité à la totalité des documentations techniques HBM.
AED

Data Sheets

ENDEESFRITPTCNJPKR
Data Sheet - AD101BPlease log inPlease log inPlease log in
Data Sheet - AD103CPlease log inPlease log inPlease log inPlease log in
Data Sheet - AD105CPlease log in
Data Sheet - AED9101CPlease log inPlease log inPlease log in
Data Sheet - AED9101C-Z2/22Please log inPlease log inPlease log in
Data Sheet - AED9101DPlease log inPlease log inPlease log inPlease log in
Data Sheet - AED9201BPlease log inPlease log inPlease log in
Data Sheet - AED9301BPlease log inPlease log inPlease log in
Data Sheet - AED9401APlease log inPlease log inPlease log inPlease log in
Data Sheet - AED9501APlease log inPlease log inPlease log inPlease log in
Data Sheet - CAN-Ethernet-GatewayPlease log inPlease log inPlease log in
Data Sheet - CC-LINK GatewayPlease log inPlease log inPlease log inPlease log in

Safety Instructions

ENDEESFRITPTCNJPKR
Safety Instructions AED9101C-Z2/22Please log inPlease log inPlease log inPlease log in

Operating Manuals

ENDEESFRITPTCNJPKR
Operating Manual AD101B Communication CommandsPlease log inPlease log in
Operating Manual AD101B Hardware and FunctionsPlease log inPlease log inPlease log in
Operating Manual AD103CPlease log inPlease log inPlease log in
Operating Manual AED9101C + AD103CPlease log inPlease log inPlease log in
Operating Manual AED9201B + AD103CPlease log inPlease log inPlease log in
Operating Manual AED9301B + AD103CPlease log inPlease log inPlease log in
Operating Manual AED9401A + AD103CPlease log inPlease log inPlease log in
Operating Manual AED9501A + AD103CPlease log inPlease log inPlease log in
Operating Manual CC-LINK GatewayPlease log inPlease log inPlease log inPlease log in
Operating Manual FIT®-AED-KITPlease log inPlease log inPlease log in

Quick Start Guides

ENDEESFRITPTCNJPKR
Quick Start Guide AEDPlease log inPlease log inPlease log inPlease log inPlease log in

Comparison

ENDEESFRITPTCNJPKR
Comparison AD103C vs. AD101BPlease log inPlease log inPlease log in

Application Notes

ENDEESFRITPTCNJPKR
Application Note 01Please log inPlease log inPlease log in
Application Note 03Please log inPlease log inPlease log in
Application Note 04Please log inPlease log inPlease log in
Application Note 05Please log inPlease log inPlease log in
Application Note 06Please log inPlease log inPlease log in
Application Note 07Please log inPlease log inPlease log in
Application Note 10Please log inPlease log inPlease log in
Application Note 11Please log inPlease log inPlease log in
Application Note 12Please log inPlease log inPlease log in
Application Note 13Please log inPlease log inPlease log in

Certificates

ENDEESFRITPTCNJPKR
CE-Certificate 060Please log inPlease log inPlease log in
CE-Certificate 191Please log inPlease log inPlease log in
CE-Certificate 192Please log inPlease log inPlease log in
CE-Certificate 243Please log inPlease log inPlease log in
CE-Certificate 262Please log inPlease log inPlease log in
Test certificatePlease log in
Test certificate - FirmwarePlease log in

Demande d'offre

Merci de l’intérêt que vous portez à HBM. En un seul click, ce formulaire vous permet de demander une cotation.