DIS2116

DIS2116 - Facile à utiliser et sécurisant : le DIS2116 permet de déterminer d'une manière sûre le poids de véhicules et camions sur ponts bascules.

Secured by HBM

Le DIS2116 est un système de pesage numérique qui permet à vos systèmes de pesage de véhicules ou camions d’être conformes aux dernières conditions concernant la sécurité et l'efficacité.

Puisque les dispositifs DIS2116 dépassent de loin les fonctions d'un simple afficheur numérique, en effet ils permettent également à toutes les caractéristiques appropriées (par exemple la configuration de la balance, la compensation du décentrement de la charge, les modes pour les transactions commerciales, le filtrage des signaux de mesure) d'être facilement configurées, et en même temps ils fournissent une sécurité maximum des données.

Le fonctionnement facile du système de pesage est un plus, particulièrement quand on utilise une plateforme de pesage de véhicules et de camions avec de nombreuses pesées effectuées par jour. Grâce à sa commande intuitive, le DIS2116 vous permet de changer tous les paramétrages appropriés très rapidement. Vous profitez d’un gain de temps et bénéficiez en particulier de la compensation électronique du décentrage de la charge qui s’exécute facilement et avec une reproductibilité élevée.

En outre, le DIS2116 est conforme aux niveaux les plus élevés de sécurité de données. Les dernières directives de la CE exigent une manipulation protégée des transmissions de données. Dans le mode transaction commerciale, le système de pesage numérique DIS2116 garantit une sécurité par une transmission cryptée des données.

Les interfaces du DIS2116 fournissent pratiquement toutes les possibilités de raccordement pour l'intégration des électroniques de balances dans d'autres systèmes. Un port Anybus pour le raccordement Ethernet ou à d'autres systèmes de bus de terrain est disponible en option.

Combiné avec la cellule de charge C16i le DIS2116 fonctionne comme une chaîne de mesure purement numérique. Vous bénéficiez de tous les avantages de sureté avec le processus du signal numérique - par exemple, une qualité de signal, des tests CEM et de mesures dynamiques sans perte de données. Un DIS2116 permet la configuration des balances de véhicules jusqu'à trois segments, chacun avec huit cellules de charge maximales. La boîte de jonction VKD2R-8 numérique est utilisée pour relier les cellules de charge en parallèle.

Expérience avec le DIS2116: plateforme de pesage de camions

  • Pour le raccordement de pesons numériques
  • Mémoire pour l’impression des données et de la configuration
  • Transmission cryptée des données entre le peson et le DIS2116
  • Port de communication pour imprimante (RS-232 ou USB)
  • Connecteur PS/2 pour clavier externe
  • Fonction base de données pour l’entré et sortie des camions
  • Plus d'interfaces pour l’échange des données avec le système hôte
  • EC type approval certificate available


Télécharger la documentation ANYBUS

Réglage d'angles avec le DIS2116

De manière à prévenir les erreurs de mesure, un réglage d'angles est exigé avant de mettre en service une plateforme de pesage. Dans de nombreux cas, le réglage des angles est une opération longue et complexe.

Profitez la fonction très innovatrice offerte par le DIS2116 permettant d'effectuer un réglage rapide et facile des angles

Veuillez entrer votre adresse email

Si vous avez déjà un compte sur HBM.com, entrez ici votre adresse email pour obtenir l'accès illimité à la totalité des documentations techniques HBM.

Documentation technique

DIS2116

Caractéristiques techniques

ENDEESFRITPTCNJPKRRU
Caractéristiques techniques Please Log InPlease Log InPlease Log InPlease Log In

Manuel d’emploi

ENDEESFRITPTCNJPKRRU
Manuel d’emploi(P1) Please Log InPlease Log InPlease Log In
Manuel d’emploi(P2) Please Log InPlease Log In

Guide de démarrage

ENDEESFRITPTCNJPKRRU
Guide de démarrage Please Log InPlease Log InPlease Log InPlease Log In

Documentation

ENDEESFRITPTCNJPKRRU
Caractéristiques techniques - QuantumX MX411-P (rugged version) Please Log InPlease Log InPlease Log In
Documentation Paramètre : Module Anybus - CANopen Please Log InPlease Log InPlease Log In

Certificates

ENDEESFRITPTCNJPKRRU
Certification d'approbation de modèle CE Please Log InPlease Log In
Certificat d'essai Please Log InPlease Log In
CE-Déclaration de Conformité Please Log InPlease Log InPlease Log In

Candid data sheets: We keep our promises.

Precision in series: This also applies to the accuracy of the values specified in our data sheets. Ideal conditions can often be theoretically attained based on the values given, but our data sheets focus on realistic standard assumptions - such as those likely to be encountered in your application. Therefore, please consider this when comparing our data sheets with those of other manufacturers.

Demande d'offre

Demandez une offre individuelle pour DIS2116

Merci de l’intérêt que vous portez à HBM. En un seul click, ce formulaire vous permet de demander une cotation.