RM4220

RM4220 - Amplificateur de mesure pour jauges avec sortie 4...20 mA pour montage en armoire électrique

L'amplificateur de mesure RM4220 peut être aisément monté sur des rails normalisés par simple "encliquetage". Le raccordement électrique s'effectue par enfichage sur un bloc de raccordement, ce qui simplifie la maintenance

Il est possible de raccorder à cet amplificateur un capteur à jauges, mais également plusieurs capteurs à jauges (> 80 ohms) branchés en parallèle.

L'amplificateur permet un réglage facile et pratique du zéro et de la pleine échelle au moyen de commutateurs DIP et de potentiomètres. La tension d'alimentation du pont est réglable sur 5 ou 10 V. Le signal de sortie est 0/10 V ou +/- 10 V et 4/20 mA. Le capteur est raccordé selon la technique en 4 ou 6 fils. L'utilisation de la technique 6 fils permet de négliger les influences dues à la variation de résistance des câbles de rallonge. Le boîtier en polyamide PA de type PHOENIX EM peut être raccordé à tout rail DIN (norme EN 50022).

Key Feature(s)

  • Amplifier for up to four 350-Ohm transducers
  • To use for mounting on DIN rails
  • Adjustment via DIP switches and potentiometers
  • Service frendly via using plug in terminal

Veuillez entrer votre adresse email

Si vous avez déjà un compte sur HBM.com, entrez ici votre adresse email pour obtenir l'accès illimité à la totalité des documentations techniques HBM.

Documentation technique

RM4220
RM4220 ENDEESFRITPTCNJPKRRU
Caractéristiques techniques Please Log InPlease Log InPlease Log In
Manuel d’emploi Please Log InPlease Log InPlease Log In
CE-Déclaration de Conformité Please Log InPlease Log InPlease Log In

Candid data sheets: We keep our promises.

Precision in series: This also applies to the accuracy of the values specified in our data sheets. Ideal conditions can often be theoretically attained based on the values given, but our data sheets focus on realistic standard assumptions - such as those likely to be encountered in your application. Therefore, please consider this when comparing our data sheets with those of other manufacturers.

Demande d'offre pour un RM4220

Demandez une offre individuelle pour RM4220

Merci de l’intérêt que vous portez à HBM. En un seul click, ce formulaire vous permet de demander une cotation.