
SC232/422B - Convertisseur d’interface
Le nouveau kit de conversion d'interface SC232/422B permet de créer aisément des systèmes de bus multivoies à l'aide de l'interface standard RS232 intégrée à tout ordinateur classique.
Description du SC232/422B
Il est ainsi possible de créer un système de bus RS422/485 4 fils. Ce convertisseur se différencie des convertisseurs usuels par sa structure robuste dans un boîtier métallique, par une très haute sécurité et par l'isolation galvanique des signaux. Le kit est livré avec un câble de raccordement PC standard (9 pôles) et un bloc d'alimentation secteur enfichable. Une diode s'allume lorsque le convertisseur est prêt à l'emploi. Pour créer des solutions de bus multivoies, nous recommandons les électroniques de pesage AED.., WE2110 et WE2108-485 ainsi que les pesons numériques de HBM qui disposent d'une interface RS485 4 fils.
Key Features:
- Conversion of RS-232 to RS-422/485 4-wire or to RS-485 2-wire (switch-selectable)
- Galvanic isolation
- High EMC-security (metal housing)
- Power supply range 8 ... 30VDC
- Incl. plug-in power supply unit and PC-connection cable
Product Literature
Veuillez entrer votre adresse email
| SC232/422B | EN | DE | ES | FR | IT | PT | CN | JP | KR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Data Sheet | |||||||||
| CE-Certificate 114 | |||||||||
Request a Quote for SC232/422B
Merci de l’intérêt que vous portez à HBM. En un seul click, ce formulaire vous permet de demander une cotation.


