SLS - Balances multifonctions et compactes
Les balances SLS, fonctionnant sur piles, peuvent être intégrés dans les systèmes de pesage suspendu existants et sont disponibles à la fois pour les transactions légales ou non.
Description du SLS
Pour les applications médicales et industrielles : du pesage de patients au comptage
Vos lèves malades sont-ils déjà équipés d'un pesage ? Le pesage des patients devient de plus en plus important. Depuis 2003, la loi européenne exige des balances homologuées en transactions légales pour être employées dans les hôpitaux lorsque l’on veut doser un médicament à partir du poids d’un malade. La version légale de la balance SLS répond à ces exigences et elle est donc particulièrement appropriée pour un usage mobile dans les applications médicales. Puisque la balance SLS n'a pas été approuvée selon le MPG 90/385/EWG, elle peut seulement être employée dans les hôpitaux en liaison avec un lève malade approuvé comme appareil médical.
Cependant, l'industrie tire aussi bénéfice du SLS. Celle-ci peut être utilisée lorsque l’on recherche un appareil fonctionnant sur piles pour la mesure de poids et de force. La version non légale permet d’activer une fonction de comptage en plus du simple pesage de composants pour l'expédition et se trouve donc parfaitement appropriée pour les opérations d’'inventaire par unités.
La version légale de la balance SLS à une seule étendue de mesure offre une portée maximum de 200 kg avec une résolution de 100 g. Par ailleurs, la version légale, à deux étendues de mesure, propose une plage jusqu’à 320 kg et une résolution de 200 g.
Enorme avantage sur la logistique grâce au scellement de vérification, indépendamment du lieu d’installation.
Avez-vous besoin d’une balance légale devant être utilisée dans différents endroits ? Profitez de l'avantage logistique résultant d'un appareil seul SLS ! La balance peut être adaptée à un endroit correspondant à son installation même après la vérification et le scellement. Cela vous permet de garder une flexibilité de vos stocks de balances. À condition qu’une formation appropriée et autorisation soient assurées, vous pouvez entrer le facteur g local par vous-même avant la livraison.
Autres avantages
- L'appareil SLS a été testé OIML R 76 par l'institut national de métrologie allemand (PTB)
- Accessoires de montage (boulons, adapteur de berceau, crochets, anneaux filetés) sont disponibles dans différentes versions et peuvent facilement installés
- Très grande stabilité aux surcharges jusqu'à 1 t
- Affichage clair
- Utilisation facile grâce à deux boutons
- Fonction automatique de coupure, choix d'un délai de temps de 30 s à 10 mn
- Modes spéciaux de filtres
- Sélection de l'unité de poids kg/lbs (seulement avec la version légale
- Zéro automatique de démarrage
- Evaluation facultative de la conformité CE par le fabricant (vérification individuelle par le constructeur).
Documentation technique
Veuillez entrer votre adresse email
| SLS | EN | DE | ES | FR | IT | PT | CN | JP | KR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Data Sheet | |||||||||
Demande d'offre pour un SLS
Merci de l’intérêt que vous portez à HBM. En un seul click, ce formulaire vous permet de demander une cotation.