Electroniques de pesage et indicateurs de pesage

HBM propose des indicateurs de pesage et électroniques de pesage analogiques et numériques pour les installations de pesage industrielles. Ces appareils sont appropriés pour répondre aux applications de process comme les trieuses pondérales et doseuses.

 

Brochure Pesage Numérique

  Produit   Description
Electroniques numériques AED Electroniques pour la conversion des signaux fournis par les capteurs de pesage analogiques en données numériques
Electroniques pour la conversion des signaux fournis par les capteurs de pesage analogiques en données numériques
Indicateur DIS2116 Système de pesage numérique qui permet à vos systèmes de pesage de véhicules ou camions
Système de pesage numérique qui permet à vos systèmes de pesage de véhicules ou camions
DWS2103 Indicateur numérique de balance pour la communication avec des capteurs et électroniques
Indicateur numérique de balance pour la communication avec des capteurs et électroniques
SLS Balance suspendue Balance multifonction, compacte et approuvée pour transaction commerciale
Balance multifonction, compacte et approuvée pour transaction commerciale
WE2107 L'indicateur de pesage moderne pour le pesage statique et dynamique
L'indicateur de pesage moderne pour le pesage statique et dynamique
WE2108 Electronique de pesage WE2108 apte à la vérification
Electronique de pesage WE2108 apte à la vérification
WE2111 Legal-for-trade weighing indicator for industrial applications
Legal-for-trade weighing indicator for industrial applications
RM4220 Amplificateur Amplificateur de mesure pour jauges avec sortie 4...20 mA pour montage en armoire électrique
Amplificateur de mesure pour jauges avec sortie 4...20 mA pour montage en armoire électrique
VKIA405 Amplificateur Digital amplifier for connecting up to 4 strain gage load cells
Digital amplifier for connecting up to 4 strain gage load cells
SC232 Convertisseur d’interface Convertisseur d’interface
Convertisseur d’interface