SLS

SLS - Balances supendues multifonctions et compactes

Les balances SLS, fonctionnant sur piles, peuvent être intégrés dans les systèmes de pesage suspendu ou de levage existants qu'ils soient approuvés ou non.

Vidéo: Ajustement de la balance SLS

Description du SLS

Pour les applications médicales et industrielles : du pesage de patients au comptage de produits

Vos lèves-malades sont-ils déjà équipés d'un pesage ? Le pesage des patients devient de plus en plus important. Depuis 2003, la loi européenne exige des balances approuvées pour être employées dans les hôpitaux lorsque l’on veut par exemple doser un médicament à partir du poids d’un malade. La version légale de la balance SLS répond à ces exigences et elle est donc particulièrement appropriée pour un usage mobile dans les applications médicales. Puisque la balance SLS n'a pas été approuvée selon le MPG 90/385/EWG, elle peut seulement être employée dans les hôpitaux sur un lève malade approuvé comme appareil médical.

En même temps, les industries tirent aussi bénéfice des possibilités de la balance SLS. Celle-ci peut être utilisée lorsque l’on recherche un appareil autonome fonctionnant sur piles pour la mesure de poids ou de force. La version non approuvée permet d’activer une fonction de comptage en plus du simple pesage de composants pour répondre au besoin des services d'expédition et se trouve donc parfaitement appropriée pour les opérations d’inventaire de pièces.

La version approuvée de la balance SLS avec une seule plage de mesure offre une portée maximale de 200 kg avec une résolution de 100 g. Par ailleurs, cette version légale, à deux étendues de mesure, propose une plage secondaire jusqu’à 320 kg et une résolution de 200 g.

Très grand avantage en terme de logistique grâce au scellé de vérification, indépendant du lieu d’installation.

Avez-vous besoin d’une balance approuvée devant être utilisée dans différents endroits ? Profitez de l'avantage logistique qui consiste à avoir un seul appareil SLS ! La balance peut être adaptée à l'endroit correspondant à son installation même après la vérification et la pose de son scellé. Cela vous permet d'avoir une très grande flexibilité de vos stocks de balances. À condition qu’une formation appropriée soit assurée et qu'une autorisation soit faite, vous pourrez entrer le facteur g local, vous-même avant la livraison de l'appareil.

Autres avantages

  • L'appareil SLS a été testé selon l'OIML R 76 par l'institut national de métrologie allemand (PTB)
  • Accessoires de montage (boulons, adapteur de berceau, crochets, anneaux filetés) sont disponibles dans différentes versions et peuvent facilement installés
  • Très grande stabilité aux surcharges jusqu'à 1 t
  • Affichage clair
  • Utilisation facile grâce à deux boutons
  • Fonction automatique de coupure, choix d'un délai de temps de 30 s à 10 mn
  • Modes spéciaux de filtres
  • Sélection de l'unité de poids kg/lbs (seulement avec la version légale
  • Zéro automatique de démarrage
  • Evaluation facultative de la conformité CE par le fabricant (vérification individuelle par le constructeur).

Documentation technique

Veuillez entrer votre adresse email

Si vous avez déjà un compte sur HBM.com, entrez ici votre adresse email pour obtenir l'accès illimité à la totalité des documentations techniques HBM.
SLSENDEESFRITPTCNJPKR
Data SheetPlease log inPlease log in

Demande d'offre pour un SLS

Merci de l’intérêt que vous portez à HBM. En un seul click, ce formulaire vous permet de demander une cotation.

1 2-9 10+