VKIA405

VKIA405 - Pour éviter les surcharges, des entrepôts se protègent en toute sécurité et de façon durable avec les amplificateurs numériques VKIA405 qui acceptent jusqu’à quatre capteurs de pesage (à jauges de contraintes)

L’utilisation sur les transstockeurs et dans les hangars de stockage impose des exigences particulières en matière de technique de mesure: chaque intervention de maintenance interromprait le déchargement et le chargement des marchandises et coûterait ainsi de l’argent. La stabilité à long terme est le critère suprême pour choisir correctement les appareils de mesure ou de pesage. Les balances classiques ne suffisent pas à ces conditions d’utilisations exigeantes.

Description du VKIA405

Protection contre les emplacements de stockage

A cet effet, HBM a développé l’amplificateur de mesure numérique VKIA405 qui permet au maximum le raccordement de quatre capteurs de pesage et qui a répondu à de nombreux tests dont celui de la stabilité sur le long terme. Le VKIA405 pourvoit assurément à la sécurité et empêche la surcharge d’un rayonnage de stockage ou également de l’ensemble de l’entrepôt.

Quatre étapes pour obtenir vos mesures

La solution idéale pour les rayonnages de stockage de 200kg jusqu'à 2000kg est par exemple d’intégrer la VKIA405 et les capteurs de pesage correspondants dans la ligne de cheminement des marchandises, par exemple dans le poste d'alimentation. La mise en service est visiblement simple :

  • Charge les coins
  • Lire la valeur de correction sur le diagramme
  • Activer la résistance d'ajustement
  • Placer une charge définie sur le système de pésée et transférer la valeur mesurée à l'aide du logiciel.

Le VKIA405 dispose d’une interface RS485 et assure un degré de protection IP65. À côté de l'application décrite ci-dessus, la VKIA405 est également appropriée pour les opérations de surveillance et pesage simple ne nécessitant pas une transaction commerciale.

Voulez vous intégrer des VKIA405 dans un très grand nombre d’applications dans votre production ? Pas de problème, nous vous ferons volontier parvenir une offre personnalisée.

Documentation technique

Veuillez entrer votre adresse email

Si vous avez déjà un compte sur HBM.com, entrez ici votre adresse email pour obtenir l'accès illimité à la totalité des documentations techniques HBM.
VKIA405ENDEESFRITPTCNJPKR
Data SheetPlease log inPlease log inPlease log inPlease log in
Mounting instructionsPlease log inPlease log inPlease log inPlease log in

Demande d'offre pour un VKIA405

Merci de l’intérêt que vous portez à HBM. En un seul click, ce formulaire vous permet de demander une cotation.

1 2-9 10+