
WE2107 - L'indicateur de pesage moderne pour le pesage statique et dynamique
Indicateur de pesage WE2107 : vous pouvez compter sur son talent pour surveiller vos pesées. Peu importe quelles soient statiques ou dynamiques, le WE2107 est à vos côtés.Avec ses propriétés métrologiques de premier ordre et ses fonctions pratiques il est parfait pour être incorporé dans les procédés de pesage industriels.
Description du WE2107
Puisque le WE2107 est plus qu’un simple indicateur de pesage, il s'adapte parfaitement à vos besoins, quelque soit le défi.Ainsi avec le WE2107, vous pourrez mettre en œuvre de nombreux modèles de balances avec juste un appareil:
- Plateforme de pesage
- Balances de comptage
- Ponts bascules
- Balances de containers
- Balances mobiles
- Doseuses
- Machines de remplissage
- …
Le WE2107 fournit un maximum de sûreté en pesage dynamique. Les diverses fonctions de remplissage et de dosage automatisent et optimisent rapidement vos processus de pesage industriel.
Le WE2107 est idéal pour le bon déroulement de votre pesage. Vous pouvez assigner des tâches spécifiques aux deux entrées numériques de commande . Au total, le WE2107 a seulement quatre touches de fonction dont deux sont à votre disposition pour assigner vos fonctions principales. Cela vous montre à quel point l’indicateur WE2107 est facile d’emploi…
Ergonomique et d’utilisation facile, voilà les valeurs prioritaires du WE2107, pour s'assurer que les choses fonctionnent sans soucis. Vous pouvez avoir recours au logiciel WE2107 Panel Software pour le paramétrage de votre indicateur de pesage: préparez simplement tous les réglages sur votre PC et transférez-les alors sur l’indicateur WE2107. Stockez ensuite les paramètres, pour que d’une manière rapide et facile vous puissiez documenter les configurations de la balance dans votre système d’assurance qualité.
Documentation technique
Veuillez entrer votre adresse email
| WE2107 | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Data Sheets | EN | DE | ES | FR | IT | PT | CN | JP | KR |
| Data Sheet | |||||||||
Operating Manuals | EN | DE | ES | FR | IT | PT | CN | JP | KR |
| Operating Manual | |||||||||
Quick Start Guides | EN | DE | ES | FR | IT | PT | CN | JP | KR |
| Quick Start Guide | |||||||||
Communication Commands | EN | DE | ES | FR | IT | PT | CN | JP | KR |
| Communication Commands | |||||||||
Certificates | EN | DE | ES | FR | IT | PT | CN | JP | KR |
| CE-Certificate 249 | |||||||||
| EC type approval certificate | |||||||||
| Test certificate | |||||||||
Téléchargement Software
Vous pouvez télécharger ici les mises à jour des logiciels et des progiciels des produits HBM.
Demande d'offre pour un WE2107
Merci de l’intérêt que vous portez à HBM. En un seul click, ce formulaire vous permet de demander une cotation.



