WE2108 Weighing Indicator

WE2108 - Electronique de pesage WE2108 apte à la vérification

Toute la série WE2108 a été conçue pour les ponts bascules et offre toutes les fonctions de base d'une balance non-automatique ou d'une balance compteuse simple.

Pour un emploi apte à la vérification, 6000 pièces ont obtenu une approbation des instruments de pesage selon la norme EN45501. Le prix attractif vient s'ajouter aux atouts de ces produits.

Suite au succès déjà rencontré par l'électronique de pesage WE2108 en boîtier plastique, nous proposons maintenant d'autres variantes dans des boîtiers en acier inoxydable. La version WE2108M est destinée au montage en tableau alors que la version WE2108S est conçue pour le montage mural ou en boîtier de table pour les conditions ambiantes difficiles.

Key Feature(s)

  • The special design and ergonomic form of the various housing variants which provide for many different uses
  • Use as a wall unit, stand unit, or desktop unit is thus possible without any additional fittings
  • Menu-driven adjustment by keyboard or PC, via the standard RS232 interface.

Veuillez entrer votre adresse email

Si vous avez déjà un compte sur HBM.com, entrez ici votre adresse email pour obtenir l'accès illimité à la totalité des documentations techniques HBM.

Documentation technique

WE2108

Caractéristiques techniques

ENDEESFRITPTCNJPKRRU
Caractéristiques techniques Please Log InPlease Log InPlease Log In
Caractéristiques techniques - WE2108M Please Log InPlease Log InPlease Log In

Manuel de référence

ENDEESFRITPTCNJPKRRU
Manuel de référence I Please Log InPlease Log InPlease Log In
Manuel de référence II Please Log InPlease Log In

Certificates

ENDEESFRITPTCNJPKRRU
CE-Déclaration de Conformité Please Log InPlease Log InPlease Log In
Certification d'approbation de modèle CE Please Log InPlease Log In
Certificat d'essai Please Log In

Candid data sheets: We keep our promises.

Precision in series: This also applies to the accuracy of the values specified in our data sheets. Ideal conditions can often be theoretically attained based on the values given, but our data sheets focus on realistic standard assumptions - such as those likely to be encountered in your application. Therefore, please consider this when comparing our data sheets with those of other manufacturers.

Demande d'offre pour un WE2108

Demandez une offre individuelle pour WE2108

Merci de l’intérêt que vous portez à HBM. En un seul click, ce formulaire vous permet de demander une cotation.