DAK1 - Valise d'initiation
Cette valise d'initation DAK1 permet dans un premier temps à l'utilisateur de disposer d'un kit intéressant de matériels pour un coût minimum. Elle se présente sous la forme d'une valise en plastique contenant toute l'aide nécessaire à une première application de jauges.
En autre, elle comprend un paquet de 10 jauges, deux produits de collage à froid X60 et Z70 assurant différentes possibilités d'instrumentation en analyse expérimentale des contraintes. A l'intérieur de la DAK1, se trouve également un livre sur la technique des jauges "An Introduction to Measurements using Strain Gages" de Karl Hoffmann. Il s'agit d'un condensé sur les bases de l'extensométrie et l'expérience sur l'utilisation des jauges. Ce livre est en langue allemande et anglaise.
Depuis de nombreuses années, cette valise HBM est utilisée en interne mais elle est aussi remise aux clients participants à nos stages de formation sur l'extensométrie. Le contenu du livre a été régulièrement mis à jour.
Contenu de la valise DAK1:
- 10 jauges LY11-6/120A
- 1x Z70, colle à froid à un seul composant
- 1x X60, colle à froid à deux composants
- 1x AK22, mastic de protection
- 1x ABM75,mastic de protection avec feuille d'aluminium
- Cosses relais
- Fils de connexion
- Papier de verre
- Tampons de nettoyage
- Produit de nettoyage RMS1
- Soudure
- Livre sur l'utilisation des jauges
- Recipient de Petri
Demande d'offre!
Merci de l’intérêt que vous portez à HBM. En un seul click, ce formulaire vous permet de demander une cotation.