DAK2

DAK2 - Malette d'extensométrie

La malette d'extensométrie DAK2 comporte tous les outils nécessaires et utiles pour réaliser un équipement de jauges. Elle est transportable et verrouillable.

    Dimensions: 470x170x360mm
    Poids: env. 6 kg (incluant un état de la fourniture).

Dans la partie inférieure de la valise sous la partie supérieure amovible se trouve un espace libre pour recevoir différentes autres colles ou autres matériels.

Contenu de la DAK2

  • 1 fer à souder(16 W)
  • 1 pinceau plat
  • 1 loupe (grossissement x 6)
  • 1 règle graduée, 150mm
  • 1 pinceau en fibre de verre, plus un de rechange
  • 1 paire de ciseaux crantée
  • 1 paire de ciseaux à pointe fine
  • 1 pincette large
  • 1 pincette pointue
  • 1 règle flexible 300mm
  • 1 sonde de dentiste recourbée
  • 1 spatule à ciment
  • 1 pince coupante et à dénuder
  • 1 coupelle de Petri 60/15
  • 1 scalpel, plus 6 lames
  • 10 m nappe de câbles, 6x0,14², multi-couleur
  • 25 g de soudure diamètre Ø 1 mm
  • 1 flux pen
  • 1 rouleau de scotch
  • 1 gomme
  • 1 stylo HBM
  • 1 toile émeri un de chaque grain, grain 180/220/360
  • 100 cm³ produit de nettoyage RMS1
  • 200 tampons de nettoyage, 50 x 50mm

Demande d'offre!

Merci de l’intérêt que vous portez à HBM. En un seul click, ce formulaire vous permet de demander une cotation.