Fil de soudure sans plomb

Fil de soudure sans plomb - pour le câblage des jauges d'extensométrie

  • Diamètre: 0.5mm
  • Sn95,5Ag3,8Cu0,7 ("no clean")
  • Flux non corrosif
  • Plage de fusion: 217°C to 219°C
  • Conditionnement: rouleau de 500g

Demande d'offre!

Merci de l’intérêt que vous portez à HBM. En un seul click, ce formulaire vous permet de demander une cotation.