Fil de soudure avec décapant

Fil de soudure avec décapant

Le fil de soudure est utilisé pour faire les points de soudure pour des températures de fusion de 183° à 190°C. Fil de soudure de diamètre Ø 0,5 mm, constitué d'une enveloppe et noyau résine, type S-SN60Pb38Cu2 et d'un décapant non corrosif F-SW32. Livré en bobine de 1 kg.

Demande d'offre!

Merci de l’intérêt que vous portez à HBM. En un seul click, ce formulaire vous permet de demander une cotation.