RMS1-SPRAY de HBM : le nettoyage rapide avant l’installation de jauges d’extensométrie
Le nettoyage de la surface du composant constitue une condition prépondérante à l’installation réussie de jauges d’extensométrie (jauges). Le site d’installation est préparée à l’aide de produits de nettoyage chimique pur de sorte que la surface ne présente plus aucune salissure, graisse ni autres impuretés semblables.
Description
Dès maintenant, HBM propose le nouveau RMS1-SPRAY, un produit de nettoyage simple d’emploi et faisant gagner du temps. RMS1-SPRAY est composé d’un mélange d’acétone et d’isopropanol en bombe. Grâce au vaporisateur pratique, ce produit de nettoyage est appliqué simplement et sûrement là où il faut, tel que par exemple lors de la préparation de points de mesure sur des surfaces verticales ou en dessous de faces horizontales.
La procédure utilisée jusqu’à présent nécessitait d’abord de transvaser le solvant d’un conteneur dans un récipient propre adéquat. En comparaison, l’application directe du RMS1-SPRAY en bombe entraîne donc un gain de temps significatif lors de la préparation de points de mesure.
Ce produit nettoyant est disponible en paquets de 5 bombes de 200ml chacune avec 450 tampons de nettoyage.
Documentation technique
Veuillez entrer votre adresse email
No documents available.
Demande d'offre!
Merci de l’intérêt que vous portez à HBM. En un seul click, ce formulaire vous permet de demander une cotation.