Cosse relais

Cosse relais - LS2, LS212, LS224, LS7/5/4

Cosses relais: Pour le raccordement des câbles de mesure entre les amplificateurs et les jauges, HBM préconise l'utilisation de cosses relais LS. Ceci facilite la réalisation d'un point de liaison parfait avec les éléments de la grille de jauge. Les cosses relais sont à installer de la même façon que les jauges sur la pièce à équiper.

Bronze sur support téflon - LS2

Oeillets de cosses en bronze sur support téflon adaptés pour solicitations dynamiques fixation sur la pièce par collage; utilisable jusqu'à 180°C, pour une courte période jusqu'à 260°C.

Cuivre plaqué nickel sur polyimide, - LS212, LS224, LS7/5/4

Cuivre plaqué nickel sur polyimide, fixation sur la pièce par collage, utilisable jusqu'à 180°C, pour une courte période jusqu'à 260°C.

Documentation technique

Veuillez entrer votre adresse email

Si vous avez déjà un compte sur HBM.com, entrez ici votre adresse email pour obtenir l'accès illimité à la totalité des documentations techniques HBM.
Solder TerminalsENDEESFRITPTCNJPKR
Data SheetPlease log inPlease log in

Demande d'offre!

Merci de l’intérêt que vous portez à HBM. En un seul click, ce formulaire vous permet de demander une cotation.

1 2-9 10+