Câbles et fils de cuivre

Câbles et fils de cuivre - Fils de cuivre isolés

Fils de cuivre isolés

25 m de fils de cuivre isolé en Polyuréthane avec une section de 0,04 mm².

Nappe PVC - Nappe PVC

Nappe isolée PVC composée de six conducteurs ayant chacun une section de 0,14 mm², livrée en bobine de 50 m, résistance 0,131 Ω/m.

Fils de câblage

Fils de téflon isolé avec une section de 0,05 mm², jaune livré en bobine de 100 m, résistance 0,34 Ω/m.

Fils torsadés souples

Ces fils téflon torsadés souples et isolés ont une section 0,24 mm² composés de 19 brins pour un diamètre externe de 0,9 mm, bobine de 100 m résistance de 0,0741 Ω/m. (bleu, vert, blanc, noir, rouge).

Fils très flexible

Pour le câblage interne et exposé des capteurs, section de 0.04 mm2 avec 20 brins et 0.6 mm de diamètre extérieur, résistance de 0.417 Ohm/m , température admissible +70 °C (158°F) , bobine de 25 m, isolation PVC.

Documentation technique

Veuillez entrer votre adresse email

Si vous avez déjà un compte sur HBM.com, entrez ici votre adresse email pour obtenir l'accès illimité à la totalité des documentations techniques HBM.
Wires & stranded wiresENDEESFRITPTCNJPKR
Data SheetPlease log inPlease log in

Demande d'offre!

Merci de l’intérêt que vous portez à HBM. En un seul click, ce formulaire vous permet de demander une cotation.