PMS40 - Jauge de contrainte pour le mesure de pics de pression

Mesure extrêmement dynamique de pics de pression

Avec des mesures transitoires de pression, par exemple des explosions, des ondes de chocs ou des applications ultrasoniques, le temps de montée de la courbe de pression est très court et les pics de pression sont élevés. La jauge de contrainte PMS40 permet de mesure des pressions avec des pics de haute pression jusqu'à 10 kBar.

PMS40 - Description du produit

La jauge PMS40, principalement destinée aux applications sans collage, est très facile à utiliser.

Des jauges de contrainte jusqu’au au logiciel - la chaîne de mesure complète

Enregistrement et visualisation: la jauge de contrainte PMS40 et le système d’acquisition Genesis High Speed. Représentent pour vous la chaîne de mesure complète idéale pour la mesure transitoire de pression. Tandis que la PMS40 vous permet de capter facilement et rapidement la pression, le Genesis High Speed assure l'enregistrement, la visualisation et l'analyse des valeurs mesurées.

Courbe d'un pic élevé de pression avec un temps de montée extrêmement court.

Documentation du produit

Veuillez entrer votre adresse email

Si vous avez déjà un compte sur HBM.com, entrez ici votre adresse email pour obtenir l'accès illimité à la totalité des documentations techniques HBM.
PMS40ENDEESFRITPTCNJPKR
Data SheetPlease log inPlease log in

Demande d'offre pour PMS40

Merci de l’intérêt que vous portez à HBM. En un seul click, ce formulaire vous permet de demander une cotation.