Jauges de contrainte pour l'analyse des contraintes et les essais de durabilité
| Grilles de mesure | Protection | Connexion | Plage de température | |
|---|---|---|---|---|
| Produit | Description | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| LY | ![]() |
Jauges de contrainte linéaires HBM avec 1 grille de mesure
|
1 grille de mesure / Linéaire | Couverte | Cosses relais intégrées|Pattes de raccordement|Fils de raccordement|Prise RJ11 | -70°C … +200°C (standard)|-30°C … +105°C | |
| XY | ![]() |
Rosettes en T à 2 grilles de mesure pour l'analyse d'états de contraintes bi-axiales dont les directions principales sont connues
|
2 grilles de mesure / Rosettes | Couverte | Cosses relais intégrées|Pattes de raccordement|Fils de raccordement|Prise RJ11 | -70°C … +200°C (standard)|-30°C … +105°C | |
| XY2 / XY4 | ![]() |
Jauges chevrons à 2 grilles de mesure pour mesurer des contraintes de cisaillement et de torsion
|
2 grilles de mesure / Torsion / Cisaillement | Couverte | Cosses relais intégrées|Pattes de raccordement|Fils de raccordement | -70°C … +200°C (standard)|-30°C … +105°C | |
| RY | ![]() |
Jauges type Rosettes à 3 grilles de mesure pour analyser des états de contraintes bi-axiales dont les directions principales sont inconnues
|
3 grilles de mesure / Rosettes | Couverte | Cosses relais intégrées|Pattes de raccordement|Fils de raccordement|Prise RJ11 | -70°C … +200°C (standard)|-30°C … +105°C | |
| DY | ![]() |
Double jauge à 1 grille de mesure
|
2 grilles de mesure / Parallèles | Couverte | Cosses relais intégrées|Pattes de raccordement | -70°C … +200°C (standard)|-30°C … +105°C | |
| VY | ![]() |
Jauges en pont complet équipées de 4 grilles de mesure disposées à 90° les unes par rapport aux autres
|
4 grilles de mesure / Pont complet | Couverte | Cosses relais intégrées|Pattes de raccordement | -70°C … +200°C (standard)|-30°C … +105°C | |
| KY | ![]() |
Chaînettes de jauges pour déterminer des gradients de contrainte
|
Chaînettes (10-15 grilles de mesure) | Couverte | Cosses relais intégrées | -70°C … +200°C (standard)|-30°C … +105°C | |
| C Series | ![]() |
Jauge en alliage spécial CrNi pour mesurer à des températures extrêmes
|
1 grille de mesure / Linéaire|2 grilles de mesure / Rosettes T|3 grilles de mesure / Rosettes | Couverte | Fils de raccordement torsadés | -269°C ... +250°C|-70°C … +200°C (standard)|-30°C … +105°C | |
| V Series | ![]() |
Jauges encapsulées dans une protection caoutchouc plastique
|
1 grille de mesure / Linéaire|2 grilles de mesure / Rosettes T|3 grilles de mesure / Rosettes | Mécanique | Fils de raccordement torsadés | -30°C … +105°C | |
| XY / RY | ![]() |
Jauges de contrainte pour déterminer les contraintes résiduelles
|
Contraintes résiduelles (2-3 grilles de mesure) | Couverte | Cosses relais intégrées | -30°C … +105°C | |
| LS31 | ![]() |
Jauge soudable pour des mesures à des températures élevées
|
1 grille de mesure / Linéaire | Couverte | Soudable | -30°C … +105°C | |
| LD20 | ![]() |
Jauges de contrainte pour grands allongements à plus de 5 %
|
1 grille de mesure | Couverte | Leads | -30°C … +105°C | |
| LI66 | ![]() |
Jauge de contrainte à intégrer dans les fibres composites
|
1 grille de mesure / Linéaire | Couverte | -30°C … +105°C | ||
| RDS | ![]() |
Jauges de fissuration pour déterminer la propagation de fissures
|
Jauges de fissuration | Couverte | Leads | -70°C … +200°C (standard)|-30°C … +105°C | |
| LE11 | ![]() |
Jauges de contrainte encapsulées
|
1 grille de mesure / Linéaire | Humidité (IP67)|Chimique | Fils de raccordement torsadés | -30°C … +105°C | |
| TT-3/100 | ![]() |
Capteur de température qui s'installe aussi facilement qu'une jauge d'extensométrie
|
Température | Couverte | Cosses relais intégrées | -70°C … +200°C (standard)|-30°C … +105°C | |
| PMS40 | ![]() |
Jauge de contrainte pour le mesure de pics de pression
|
Pression | Couverte | Cosses relais intégrées | -70°C … +200°C (standard)|-30°C … +105°C |
Choix et design des jauges d'extensométrie
Les jauges linéaires...
... détectent la déformation dans la direction selon laquelle sont placées les grilles de mesure. Application possible : la détermination du module d’élasticité sur des poutres en traction / compression. La déformation longitudinale mesurée dans la principale direction de contrainte et la contrainte mécanique calculée permettent de déterminer le module d’élasticité du matériau à l’aide de la loi de Hooke.
Les jauges doubles...
... sont mises en œuvre lorsque l’application nécessite deux grilles de mesure linéaires placées en parallèle l’une à côté de l’autre, par exemple pour déterminer la contrainte de flexion d’une lame de flexion. Pour compenser les contraintes en traction / compression superposées et les dilatations thermiques variant avec la température, on utilise habituellement quatre jauges actives branchées en pont de Wheatstone. Autre avantage de ce type de montage: le signal de sortie est plus important que pour un quart de pont ou un demi-pont de jauges.
Les rosettes T...
... disposent de deux grilles de mesure placées perpendiculairement l’une de l’autre sur un support. Elles sont utilisées dans l’analyse expérimentale des contraintes pour déterminer la contrainte biaxiale lorsque les directions principales sont connues et pour la construction de capteurs dont le design correspond à une poutre en traction / compression. Les rosettes T sont également utilisées pour déterminer le module d’élasticité et le coefficient de Poisson.
Les jauges en V dites sapins...
... comportent également deux grilles de mesure placées perpendiculairement l’une à l’autre. Elles sont aussi appelées couramment « jauges de cisaillement ». Elles sont typiquement utilisées dans la construction de couplemètres à arbre de torsion ou de capteurs d'effort de cisaillement.
Rosettes avec 3 grilles de mesure...
... sur un support commun le positionnment des grilles existe selon deux formes de base qui se caractérisent par les écarts angulaires entre les grilles. On distingue les rosettes à 0°/45°/90° et les rosettes 0°/60°/120°. Les angles indiqués se rapportent aux directions des trois grilles de mesure. Ces rosettes permettent de déterminer la valeur et la direction de la contrainte biaxiale lorsque les directions principales sont inconnues.
Les jauges en pont complet...
... disposent de quatre grilles de mesure déjà branchées en pont complet de Wheatstone. Leur utilisation est multiple : elles permettent par ex. de déterminer l’effort de cisaillement sur des poutres en cisaillement ou de calculer le moment de torsion d’un arbre lorsque seule une extrémité de ce dernier peut être équipé de jauges.
Les jauges membranes...
... sont utilisées dans la construction de capteurs de pression avec membrane. Lors de la conception de la membrane du capteur (ou de la rosette), il faut veiller à ce que les quatre grilles de mesure de la rosette se trouvent exactement dans les zones dilatées ou comprimées lorsque la membrane est sollicitée, et donc courbée. Les composantes de déformation positives ou négatives de même valeur s’additionnent au sein du circuit en pont de Wheatstone.
Les chaînettes de jauges...
... réunissent sur un même support une série de grilles de mesure de même type ou s’alternant à intervalles réguliers. Les formes types de chaînettes de jauges sont les suivantes : grilles de mesure parallèles ou perpendiculaires à l’axe longitudinal de la chaînette, grilles de mesure alternativement parallèles et perpendiculaires à l’axe longitudinal de la chaînette (par ex. 5 rosettes de la version 0°/60°/120°). Les chaînettes de jauges servent à déterminer la répartition des contraintes (répartition des déformations ou des contraintes qui en résultent) sur une longueur déterminée ou le déplacement de la valeur crête sous l’influence d’un point d'application de charge changeant.