Jauges destinées à la fabrication de capteurs
Quand il est s'agit de convertir des grandeurs mécaniques comme la force, le couple et la pression en valeurs électriques, la technologie des jauges de contraintes offre un excellent compromis très avantageux en termes de performance et de coût.
HBM propose des jauges d'extensométrie spécifiquement conçues pour équiper les corps d'épreuve constituant l'élement sensible des capteurs. Ces jauges sont parfaitement adaptées à ce type d'application en offrant par exemple la possibilité de les livrer avec diverses valeurs de compensation de fluage . La liste des choix ci-dessous comporte les modèles généralement les plus utilisés.
Bien évidemment nous disposons de centaines d'autres formes de jauges qui ont déjà été utilisées. Si nous ne pouvons pas satisfaire vos demandes avec un de ces modèles, une équipe-projetconcevra pour vous le design approprié à votre souhait pour vous permettre de réaliser vos besoins.
Note: Les jauges de ce catalogue sont vendues pour des quantités de 100 pièces.
Téléchargez le catalogue "Strain Gages for Transducer Manufacturers" (pdf)
Reportez-vous à la page 14 et 15 pour avoir l'aperçu des caractéristiques techniques.
Demande d'offre
Demande d'une forme spécifique de jauges
Demande spécifique de forme pour les jauges: