K-OR - Jauge optique type Rosette : Petite et robuste
Souhaitez-vous réaliser des essais de composants avec un niveau élevé de contraintes et sur un grand nombre de cycles de chargement ? Avez-vous besoin de résultats d'essai précis dans des atmosphères explosibles ? La nouvelle jauge K-OR est une rosette basée sur la technologie des jauge de contrainte selon le réseau de Bragg. Cette jauge est l’une des plus petites au monde, avec cependant, une tolérance aux charges extrêmes.
Description
Résultats précis - même dans les environnements défavorables
Puisque les jauges de contrainte optiques n'exigent aucun signal électrique, elles offrent de nouvelles possibilités dans le domaine de l'analyse expérimentale des contraintes. À la différence des jauges de contrainte optiques linéaires, la K-OR comporte trois jauges de contrainte qui permettent de mesurer les contraintes dans trois directions. Il vous est ainsi possible de déterminer la contrainte principale et sa direction comme vous le feriez avec des jauges de contrainte électriques. Particulièrement appropriée pour mesurer des contraintes de +/- 5000 µm/m sur 10 millions de cycles de charge, la K-OR résiste en outre à des conditions ambiantes extrêmement défavorables.
La rosette optique est fortement appropriée aux mesures :
En atmosphères explosibles
Dans les secteurs où il y a de hautes tensions
Dans les zones soumises à des Interférences électromagnétiques puissantes
Pour les essais des matériaux, par exemple, sur les pales de rotors ou d’éoliennes.
Installation facile et câblage rapide
L'effort d'installation des jauges de contrainte optiques comme les K-OR est semblable à celui nécessaire à l’installation des jauges de contrainte électriques. Le câblage, cependant, est moins complexe, parce que les jauges de contrainte optiques permettent d’avoir plusieurs jauges sur une seule ligne de fibre optique.
Chaîne de mesure optique d'un fournisseur unique
HBM délivre la chaîne de mesure complète pour les mesures de contraintes optiques. Les jauges sont reliées directement à un interrogateur ou via un multiplexeur et sont traitées par un logiciel. La chaîne de mesure optique HBM trouve toute sa place dans la détermination des contraintes sur des composants dans les environnements où les technologies conventionnelles ont démontré leurs limites. Découvrez la chaîne de mesure optique HBM .
Documentation technique
Veuillez entrer votre adresse email
| K-OR | EN | DE | ES | FR | IT | PT | CN | JP | KR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Data Sheet | |||||||||
| Operating Manual | |||||||||
| Instructions for use | |||||||||
| FR |
Demande d'offre!
Merci de l’intérêt que vous portez à HBM. En un seul click, ce formulaire vous permet de demander une cotation.
Principales Caractéristiques
Mesure les contraintes sur trois directions
Insensible aux champs électromagnétiques
Destinées aux applications en atmosphères explosibles et dans les secteurs sous haute tension
Conforme à la norme VDI/VDE 2660
Peu d'effort de câblage
Installation facile