Jauges destinées à la fabrication de capteurs

Quand il est s'agit de convertir des grandeurs mécaniques comme la force, le couple et la pression en valeurs électriques, la technologie des jauges de contraintes offre un excellent compromis très avantageux en termes de performance et de coût.

HBM propose des jauges d'extensométrie spécifiquement conçues pour équiper les corps d'épreuve constituant l'élement sensible des capteurs. Ces jauges sont parfaitement adaptées à ce type d'application en offrant par exemple la possibilité de les livrer avec diverses valeurs de compensation de fluage . La liste des choix ci-dessous comporte les modèles généralement les plus utilisés.

Bien évidemment nous disposons de centaines d'autres formes de jauges qui ont déjà été utilisées. Si nous ne pouvons pas satisfaire vos demandes avec un de ces modèles, une équipe-projetconcevra pour vous le design approprié à votre souhait pour vous permettre de réaliser vos besoins.

Note: Les jauges de ce catalogue sont vendues pour des quantités de 100 pièces.

Téléchargez le catalogue "Strain Gages for Transducer Manufacturers" (pdf)

Reportez-vous à la page 14 et 15 pour avoir l'aperçu des caractéristiques techniques.

Demande d'une forme spécifique de jauges

Demande spécifique de forme pour les jauges:

Cliquez ici pour obtenir une offre de jauges spécifiques en forme.

The Route to Measurement Transducers

Jauges pour l'analyse des contraintes

Jauges HBM pour la surveillance des structures, l'analyse expérimentale des contraintes et les essais de fatigue

Voir la gamme complète