![]() |
|||
|
LI66 - Jauges d'extensométrie destinées aux structures composites
|
|||
|
Les matériaux composites renforcés de fibres sont utilisés dans de nombreux domaines de la vie courante et prennent de plus en plus d’importance en raison de leurs caractéristiques particulières. L’utilisation croissante de ces matériaux et l’optimisation systématique des composants supposent une connaissance exacte de l’état de charge. Dans de nombreuses applications, seule l’intégration des capteurs permet de satisfaire aux exigences concernant le contrôle de la production, la surveillance de charges, l’analyse des dommages et la génération de signaux de contrôle pour les constructions legères modernes. HBM a conçu la jauge LI66 qui peut être intégrée dans la structure lors du process de fabrication de matériaux composites renforcés de fibres. Les jauges peuvent ainsi être mises en place lors de la fabrication à des endroits qui ne sont ensuite plus accessibles. La caractéristique de la jauge LI66 la plus évidente réside dans ses deux broches de contact verticales qui permettent d’établir un contact avec la jauge intégrée dans le matériau. Les fils de mesure ne sont raccordés aux broches dorées qu’après la fabrication et en dehors de la structure, ce qui simplifie la manipulation. Selon ses besoins, l’utilisateur peut choisir d’établir le contact avec les broches à l’intérieur ou à l’extérieur de la structure. Il est ainsi possible, par exemple dans des structures en couches, de disposer les fils de mesure ou une électronique propre au client dans le noyau de mousse. La jauge est spécialement agencée de façon à ce que la grille de mesure se trouve en dehors des fibres entourant la broche. En outre, une forme spéciale des cosses relais permet d’éviter que les forces agissant sur la broche ne soient transmises à la grille de mesure. Lors de l’intégration, la jauge est collée au matériau par le liant résineux. Grâce aux broches, les fils de mesure ne sont pas noyés dans le matériau composite renforcé de fibres. Le comportement de mesure des jauges intégrées a été vérifié dans de multiples expériences. Les résultats montrent que la grande précision de mesure des jauges d’extensométrie est entièrement conservée dans ce concept d’intégration. Des expériences plus poussées sur l’analyse des dommages montrent que la sensibilité des jauges est suffisante pour détecter toute fissures dans la résine décollement dans le composant composite.
|
|||