Produits de collage
Une des phases la plus importante dans l'utilisation des jauges est la fixation des jauges sur la structure. Le collage étant très important, le choix de la bonne colle est donc primordial.
Les produits présentés dans la liste ci-dessous répondent aux exigences suivantes:
- transmission sans altération des déformations de la structure sur les jauges;
- stabilité en température et déformation dans une plage aussi large que possible;
- jauges et structures de doivent pas être attaquées chimiquement.
Vos critères de choix doivent être:
- température d'application;
- matériaux de vos structures et recommandations pour les jauges appropriées;
- exigence de stabilité à long terme et reproductibilité.
NO_FILTER
| Produit | Description | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| EP150 | ![]() |
Colle Epoxy pour jauges d'extensométrie. Peut être utilisée avec tous les types de jauges.
|
|||||
| EP310S | ![]() |
Colles à deux composants
|
|||||
| X120 | ![]() |
Adhésif visco-élastique à deux-composants
|
|||||
| X280 | ![]() |
Colles époxy à deux composants
|
|||||
| X60 | ![]() |
Colles à deux composants
|
|||||
| Z70 | ![]() |
Colle à un seul composant
|
|||||
| BCY01 | ![]() |
Accélérateur pour Z70
|