X280

X280 - Colles époxy à deux composants

La X280 est une colle résine époxy. Comme les colles à froid elle est très facile à utiliser et peut être appliqué sans effort et à moindre coût. Elle polymérise à température ambiante. La X280 est adaptée aux surfaces absorbantes et lisses.

Le contenu d'une boîte comprte: 6 pochettes doubles de 10 g = 60 g (valables pour à peu près 100 jauges d'extensométrie).

Les accessoires suivants sont inclus dans le paquet:

  • Godets de mélange
  • Feuilles de Polytétrafluoroéthène 
  • Garnitures de pression
  • Spatules
  • Bande résistante à la chaleur
  • Manuel d'utilisation et fiche de sécurité

Caractéristiques principales:

  • Collage à froid mais température d'utilisation jusqu'à +200°C
  • Pour surfaces absorbantes et lisses

Documentation technique

Veuillez entrer votre adresse email

Si vous avez déjà un compte sur HBM.com, entrez ici votre adresse email pour obtenir l'accès illimité à la totalité des documentations techniques HBM.

Documentation technique

X280
X280 ENDEESFRITPTCNJPKRRU
Instructions d'utilisation Please Log InPlease Log InPlease Log InPlease Log In
Please Log In

Candid data sheets: We keep our promises.

Precision in series: This also applies to the accuracy of the values specified in our data sheets. Ideal conditions can often be theoretically attained based on the values given, but our data sheets focus on realistic standard assumptions - such as those likely to be encountered in your application. Therefore, please consider this when comparing our data sheets with those of other manufacturers.

Demande d'une offre pour X280

Demandez une offre individuelle pour X280

Merci de l’intérêt que vous portez à HBM. En un seul click, ce formulaire vous permet de demander une cotation.


Key Features

  • cold curing but service temperature up to + 200 °C
  • for smooth and absorbent surfaces

Order Number

1-X280